(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- 2เฟส ไฮบริดจ์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงบิดสูง มุมสเต็ป 1.8° รุ่น42ซีรีย์ จากFULLING MOTOR
- ขนาดมุมแต่ละสเต็ป: 1.8°
- ความแม่นยำของมุมแต่ละสเต็ป: ± 5% (ฟูลสเต็ป, ไม่มีโหลด)
- ความแม่นยำของความต้านทาน: ± 10%
- ความแม่นยำของค่าความเหนี่ยวนำ: ± 20%
- การเพิ่มอุณหภูมิ: สูงสุด 80℃
- อุณหภูมิแวดล้อม: -20℃~+50℃
- ค่าความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า: อย่างน้อย 100MΩ. ,500VDC
- ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า: 500VAC ใน1นาที
- แรงสูงสุดตามแนวรัศมี: 28N (20mm จากหน้าแปลน)
- แรงสูงสุดตามแนวแกน: 10N
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด (n · m) | วิธีการขับรถ | แรงบิด ถือครอง (การจำแนกประเภท) (n · m) | จำนวน เพลา เอาต์พุต | L, ความยาวของ มอเตอร์ (มิลลิเมตร) | หมายเลข สายนำไฟฟ้า (ชิ้น) | กระแสไฟฟ้า/ เฟส (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ต้านทาน / เฟส (Ω) | ความเหนี่ยวนำ/ เฟส (mH) | โมเมนต์ความเฉื่อย (G-ตารางเซนติเมตร) | แรงบิด การวางตำแหน่ง (GF-ซม.) | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,071.77 | 2 PHASE STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.16 | แบบหลายขั้ว | ถึง 0.2 | 2 แกน | 33.5 | 6 | 0.4 | 9.6 | 24 | 15 | 35 | 0.12 | DA2304ME | ||
฿ 1,160.21 | 2 PHASE STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.36 | แบบไบโพลาร์ | ถึง 0.4 | 2 แกน | 39.5 | 4 | 1.68 | 2.8 | 1.65 | 3.2 | 54 | 0.15 | DB2204MA | ||
฿ 2,982.00 | 2 PHASE STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 16 วัน | 0.44 | แบบไบโพลาร์ | ถึง 0.5 | 2 แกน | 47.5 | 4 | 1.68 | 2.8 | 1.65 | 2.8 | 68 | 0.2 | DB2204MA | ||
฿ 978.12 | 2 PHASE STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.17 | แบบไบโพลาร์ | ถึง 0.2 | 1 แกน | 26 | 4 | 0.4 | 9.6 | 24 | 30 | 20 | 0.075 | DB2204MA | ||
฿ 1,030.14 | 2 PHASE STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.22 | แบบไบโพลาร์ | ถึง 0.3 | 1 แกน | 33.5 | 4 | 1.33 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 35 | 0.12 | DB2204MA | ||
฿ 1,108.19 | 2 PHASE STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.36 | แบบไบโพลาร์ | ถึง 0.4 | 1 แกน | 39.5 | 4 | 1.68 | 2.8 | 1.65 | 3.2 | 54 | 0.15 | DB2204MA | ||
฿ 1,108.19 | 2 PHASE STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.26 | แบบหลายขั้ว | ถึง 0.3 | 1 แกน | 39.5 | 6 | 0.8 | 6 | 7.5 | 6.7 | 54 | 0.15 | DA2304ME | ||
฿ 1,404.74 | 2 PHASE STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.44 | แบบไบโพลาร์ | ถึง 0.5 | 1 แกน | 47.5 | 4 | 1.68 | 2.8 | 1.65 | 2.8 | 68 | 0.2 | DB2204MA | ||
฿ 1,404.74 | 2 PHASE STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.317 | แบบหลายขั้ว | ถึง 0.4 | 1 แกน | 47.5 | 6 | 0.4 | 12 | 30 | 25 | 68 | 0.2 | DA2304ME |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A(มิลลิเมตร) | 42 | พาวเวอร์ซัพพลาย | สองเฟส |
---|---|---|---|---|---|
สเปค แรงดันไฟฟ้า | สเปค DC | วิธีการควบคุม | เปิดลูป | มุม ขั้น(°) | 1.8 |
ข้อต่อลด | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง