(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตในต่างประเทศในราคาที่แข่งขัน
รหัสสินค้า |
---|
BLD2403 |
BLD3610 |
BLD4820 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ไฟเลี้ยง (V) | ช่วง กระแสไฟฟ้า | เอาต์พุต | วิธีการปรับความเร็ว | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,060.29 | MOTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 to 30 DC | กระแสไฟฟ้าคงที่ 3 A, ค่าสูงสุด 6 A | ≤120W | มิเตอร์วัดปริมาณ / PWM | 98x60x24.5 | ||
฿ 2,471.31 | MOTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 to 40 DC | กระแสไฟฟ้าคงที่ 10 A, ค่าสูงสุด 20 A | ≤400W | มิเตอร์วัดปริมาณ / PWM และแรงดันไฟฟ้าภายนอก | 150x82x26.5 | ||
฿ 4,333.89 | MOTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 to 60 DC | กระแสไฟฟ้าคงที่ 20 A, ค่าสูงสุด 40 A | ≤1200W | มิเตอร์วัดปริมาณ / PWM และแรงดันไฟฟ้าภายนอก | 150x82x45 |
กำลังโหลด …
สเปค | ชุดขับมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน | ช่วงการปรับความเร็ว | 100-20000 รอบต่อนาที | โหมด การ โหมด(V) | ความเร็วฮอลล์วงปิด (การตั้งค่าจากโรงงาน)/วงเปิด (ตัวเลือก) |
---|---|---|---|---|---|
ระบบ ระบายความร้อน | ระบายความร้อนตามธรรมชาติหรือใช้หม้อน้ำภายนอก | ช่วงอุณหภูมิ(℃) | -10 to 70 | ความชื้น | 85% RH หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง