(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบเลื่อนที่มีโครงสร้าง "สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องการ การหล่อลื่น หรือลดจำนวนครั้งในการหล่อลื่น " โดยการทำให้ ตัวเครื่องหลักของบุชชิ่ง ชุ่มด้วยน้ำมัน
·ไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา ในระยะยาว สามารถใช้กับภาระที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับแบริ่งลูกปืน
·บางและประหยัดพื้นที่ สามารถใช้ในสภาวะอุณหภูมิที่รุนแรง ของอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ และสำหรับใช้ในกลไกของระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง และกลไกการหมุน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 8 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 8 | 3 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 12 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 5 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | ||
฿ 238.10 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 12 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 10 | 15 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 6 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 12 | 15 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 20 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 6 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 8 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 10 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 12 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 20 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 15 | 8 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 15 | 10 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 15 | 12 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 15 | 15 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 15 | 20 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 8 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 10 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 12 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 15 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 20 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 25 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 10 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 12 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 15 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 20 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 25 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 20 | 10 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 20 | 12 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 20 | 15 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 20 | 20 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 20 | 25 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 20 | 30 | 1 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 10 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 12 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | ||
฿ 251.43 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 20 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 25 | 10 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 25 | 12 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 25 | 15 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 25 | 20 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 25 | 25 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 25 | 30 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 10 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 12 | 1.5 | ||
฿ 228.58 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 15 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 20 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 25 | 1.5 | ||
฿ 354.29 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 30 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 35 | 1.5 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 34 | 12 | 2 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 34 | 15 | 2 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 34 | 20 | 2 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 34 | 25 | 2 | ||
฿ 262.86 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 34 | 30 | 2 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 39 | 20 | 2 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 39 | 25 | 2 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 39 | 40 | 2 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 44 | 12 | 2 | ||
฿ 208.11 | OIL FREE BUSHING SF-1 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 44 | 20 | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดตรง | หลายชั้น | เหล็กกล้า / บรอนซ์ เผาผนึก / tetrafluoroethylene | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ใน น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 2.1 ถึง 5.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 3.6 | ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 0.65 |
ประเภทความยาว | เดียว | ติดตั้ง เพลา พอดี | H7 | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง