1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้นตอน โกนิโอมิเตอร์ ประเภทประกบประกบด้วยมือ:65 × 65 มม

ขั้นตอน โกนิโอมิเตอร์ ประเภทประกบประกบด้วยมือ:65 × 65 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,608.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตในต่างประเทศ - ราคาที่แข่งขันได้

รหัสสินค้า
TSMG10-1W
TSMG10-2W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)

฿ 5,608.56

MANUAL STAGE 1 ชิ้น 53 วัน 80.1 ถึง 100100

฿ 5,608.56

MANUAL STAGE 1 ชิ้น 53 วัน 70.1 ถึง 8076

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 61 ถึง 90 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 61 ถึง 90 พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30
วิธีการให้อาหาร สกรูปรับละเอียด วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 65 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 65 พิกัดน้ำหนัก(N) 19.6
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่