1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม - ( ปะเก็น ทองแดง ผสม) - [PTLB]

ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม - ( ปะเก็น ทองแดง ผสม) - [PTLB]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 270.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MISUMI ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเลือก ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณผู้ผลิต ชาวไต้หวันก่อตั้งขึ้นในปี 1989ได้รับ ISO9001:การรับรองปี 2000 ในปี 2549 และดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ Class โลกอย่างต่อเนื่องขายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท ทั่วโลกและมีส่วนแบ่งสูงของตลาดเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือMISUMI จำหน่าย ตลับลูกปืน ปลายก้าน

รหัสสินค้า
PTLB5
PTLB6
PTLB10
PTLB12
PTLB14
PTLB16
PTLB18
PTLB20
PTLB22
PTLB25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล
(N)
มุม เอียงที่อนุญาตα
(องศา)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 270.27

TLZ SPHERICAL BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 5774213816

฿ 278.46

TLZ SPHERICAL BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 6970213918

฿ 319.41

TLZ SPHERICAL BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1022932131426

฿ 280.26

TLZ SPHERICAL BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 1230968131630

฿ 315.87

TLZ SPHERICAL BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 1439984151934

฿ 455.91

TLZ SPHERICAL BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1649882152138

฿ 374.32

TLZ SPHERICAL BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 1860956152342

฿ 423.87

TLZ SPHERICAL BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 2072912152546

฿ 473.42

TLZ SPHERICAL BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 2287906152850

฿ 516.00

TLZ SPHERICAL BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 25109858153156

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ S45C วัสดุลูกบอล เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โมลิบดีนัม โครเมี่ยม SUJ-2
วัสดุ ซับ ทองแดงผสม