(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MISUMI ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ ผู้ผลิตชาวไต้หวันก่อตั้งขึ้นในปี 1989 ได้รับการรับรอง ISO9001: 2000 ในปี 2006 และดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัททั่วโลกและมีส่วนแบ่งสูงของตลาดเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือ MISUMI จำหน่ายตลับลูกปืนตาไก่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | แรงโหลดแนวรัศมี (N) | มุม เอียงที่อนุญาตα (องศา) | พิทช์ | ขนาด มาตรฐาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M | ทิศทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 336.39 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 1/2" | สกรู ด้านซ้าย | 16198 | 13 | - | นิ้ว | UNF1/2 | L | ||
฿ 329.03 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 1/2" | สกรู ด้านขวา | 16198 | 13 | - | นิ้ว | UNF1/2 | R | ||
฿ 486.97 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/4" | สกรู ด้านซ้าย | 33,241.5 | 15 | - | นิ้ว | UNF3/4 | L | ||
฿ 474.97 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/4" | สกรู ด้านขวา | 33,241.5 | 15 | - | นิ้ว | UNF3/4 | R | ||
฿ 308.90 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8" | สกรู ด้านซ้าย | 10502 | 13 | - | นิ้ว | UNF3/8 | L | ||
฿ 303.87 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8" | สกรู ด้านขวา | 10502 | 13 | - | นิ้ว | UNF3/8 | R | ||
฿ 417.29 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 5/8" | สกรู ด้านซ้าย | 24,252.5 | 15 | - | นิ้ว | UNF5/8 | L | ||
฿ 406.45 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 5/8" | สกรู ด้านขวา | 24,252.5 | 15 | - | นิ้ว | UNF5/8 | R | ||
฿ 281.81 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 5/16" | สกรู ด้านซ้าย | 6675 | 13 | - | นิ้ว | UNF5/16 | L | ||
฿ 272.52 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 5/16" | สกรู ด้านขวา | 6675 | 13 | - | นิ้ว | UNF5/16 | R | ||
฿ 299.39 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | สกรู ด้านซ้าย | 3332 | 13 | 0.8 | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | L | ||
฿ 299.39 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | สกรู ด้านขวา | 3332 | 13 | 0.8 | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | R | ||
฿ 246.58 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | สกรู ด้านซ้าย | 4704 | 13 | 1 | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | L | ||
฿ 245.94 ฿ 87.41 | ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | สกรู ด้านขวา | 4704 | 13 | 1 | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | R | ||
฿ 333.68 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 7/16" | สกรู ด้านซ้าย | 10502 | 13 | - | นิ้ว | UNF7/16 | L | ||
฿ 326.32 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 7/16" | สกรู ด้านขวา | 10502 | 13 | - | นิ้ว | UNF7/16 | R | ||
฿ 248.90 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | สกรู ด้านซ้าย | 6664 | 13 | 1.25 | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | L | ||
฿ 269.42 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 8 | สกรู ด้านซ้าย | 6664 | 13 | 1 | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | LF | ||
฿ 288.00 | ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | สกรู ด้านขวา | 6664 | 13 | 1.25 | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | R | ||
฿ 269.42 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 8 | สกรู ด้านขวา | 6664 | 13 | 1 | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | RF | ||
฿ 366.73 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | สกรู ด้านซ้าย | 10486 | 13 | 1.5 | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | L | ||
฿ 296.52 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | สกรู ด้านซ้าย | 10486 | 13 | 1.25 | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | LF | ||
฿ 424.52 ฿ 254.84 | ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | สกรู ด้านขวา | 10486 | 13 | 1.5 | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | R | ||
฿ 296.52 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | สกรู ด้านขวา | 10486 | 13 | 1.25 | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | RF | ||
฿ 420.88 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | สกรู ด้านซ้าย | 16170 | 13 | 1.75 | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | L | ||
฿ 327.48 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | สกรู ด้านซ้าย | 16170 | 13 | 1.25 | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | LF | ||
฿ 313.55 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | สกรู ด้านขวา | 16170 | 13 | 1.25 | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | RF | ||
฿ 356.13 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 14 | สกรู ด้านซ้าย | 19992 | 15 | 2 | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | L | ||
฿ 356.13 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 14 | สกรู ด้านขวา | 19992 | 15 | 2 | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | R | ||
฿ 346.06 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 14 | สกรู ด้านขวา | 19992 | 15 | 1.5 | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | RF | ||
฿ 456.00 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | สกรู ด้านซ้าย | 24206 | 15 | 2 | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | L | ||
฿ 399.48 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | สกรู ด้านซ้าย | 24206 | 15 | 1.5 | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | LF | ||
฿ 456.00 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | สกรู ด้านขวา | 24206 | 15 | 2 | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | R | ||
฿ 399.48 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | สกรู ด้านขวา | 24206 | 15 | 1.5 | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | RF | ||
฿ 570.97 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 18 | สกรู ด้านซ้าย | 28518 | 15 | 1.5 | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | L | ||
฿ 805.35 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 18 | สกรู ด้านขวา | 28518 | 15 | 1.5 | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | R | ||
฿ 724.26 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 20 | สกรู ด้านซ้าย | 33222 | 15 | 1.5 | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | L | ||
฿ 724.26 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | สกรู ด้านขวา | 33222 | 15 | 1.5 | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | R | ||
฿ 877.55 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 22 | สกรู ด้านซ้าย | 35182 | 15 | 1.5 | มิเตอร์วัดไฟ | M22 | L | ||
฿ 741.34 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 22 | สกรู ด้านขวา | 35182 | 15 | 1.5 | มิเตอร์วัดไฟ | M22 | R | ||
฿ 2,102.56 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | สกรู ด้านซ้าย | 52332 | 15 | 2 | มิเตอร์วัดไฟ | M24 | L | ||
฿ 2,103.87 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | สกรู ด้านซ้าย | 67718 | 15 | 2 | มิเตอร์วัดไฟ | M30 | L | ||
฿ 2,967.51 | TLZ ROD END BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | สกรู ด้านขวา | 67718 | 15 | 2 | มิเตอร์วัดไฟ | M30 | R |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | เกลียวนอก | วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โมลิบดีนัม โครเมี่ยม SUJ-2 | วัสดุ ซับ | ทองแดงผสม |
วิธีการ การหล่อลื่น | การหล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง