(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ MISUMI-VONA นำเสนอ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียอย่างรอบคอบ โปรดเลือกสินค้า ตามความต้องการการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ ลูกล้อ ผลิตที่ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะผู้ผลิตคุณภาพสูงในเอเชีย มีลูกล้อหลากหลายประเภท สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
WP14C-100 |
WP14C-125 |
WP14C-150 |
WP14C-200 |
WP34C-100 |
WP34C-125 |
WP34C-150 |
WP34C-200 |
WP64C1-100 |
WP64C1-125 |
WP64C1-160 |
WP64C1-200 |
WP82A-100 |
WP82A-125 |
WP93C-100 |
WP93C-125 |
WP93C-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาวทิศทาง F (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ เชอร์ขวางตามขวาง G (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 956.13 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 142 | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | ยาง | หลุมเจาะรู | 85 | 71 | 114 | 100 | 100 | 45 | โหลดหนัก | ||
฿ 1,099.35 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 320.01 ถึง 485.00 | 450 | ยาง | หลุมเจาะรู | 85 | 71 | 114 | 100 | 125 | 45 | โหลดหนัก | ||
฿ 1,247.61 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | ยาง | หลุมเจาะรู | 85 | 71 | 114 | 100 | 150 | 45 | โหลดหนัก | ||
฿ 1,418.71 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 240 | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | ยาง | หลุมเจาะรู | 85 | 71 | 114 | 100 | 200 | 45 | โหลดหนัก | ||
฿ 837.29 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 135 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ไนล่อน | หลุมเจาะรู | 72 | 62 | 97 | 86 | 100 | 40 | โหลดหนัก | ||
฿ 900.00 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 159 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | ไนล่อน | หลุมเจาะรู | 72 | 62 | 97 | 86 | 125 | 40 | โหลดหนัก | ||
฿ 1,047.10 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 185 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | ไนล่อน | หลุมเจาะรู | 72 | 62 | 97 | 86 | 150 | 40 | โหลดหนัก | ||
฿ 1,218.58 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 235 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | ไนล่อน | หลุมเจาะรู | 72 | 62 | 97 | 86 | 200 | 40 | โหลดหนัก | ||
฿ 994.84 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 142 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | โพลียูรีเทน | หลุมเจาะรู | 85 | 71 | 114 | 100 | 100 | 45 | โหลดหนัก | ||
฿ 1,099.35 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | โพลียูรีเทน | หลุมเจาะรู | 85 | 71 | 114 | 100 | 125 | 45 | โหลดหนัก | ||
฿ 1,267.74 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 190 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | โพลียูรีเทน | หลุมเจาะรู | 85 | 71 | 114 | 100 | 150 | 45 | โหลดหนัก | ||
฿ 1,469.03 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 240 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | โพลียูรีเทน | หลุมเจาะรู | 85 | 71 | 114 | 100 | 200 | 45 | โหลดหนัก | ||
฿ 448.26 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 130 | 35.01 ถึง 80.00 | 75 | ยางสังเคราะห์ | รูกลม | 60 | 50 | 77 | 67 | 100 | 32 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 528.39 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 160 | 80.01 ถึง 140.00 | 90 | ยางสังเคราะห์ | รูกลม | 60 | 50 | 77 | 67 | 125 | 32 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 1,261.94 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 142 | 220.01 ถึง 320.00 | 320 | โพลียูรีเทน | หลุมเจาะรู | 85 | 71 | 114 | 100 | 100 | 50 | โหลดหนัก | ||
฿ 1,485.68 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | โพลียูรีเทน | หลุมเจาะรู | 85 | 71 | 114 | 100 | 125 | 50 | โหลดหนัก | ||
฿ 1,687.74 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | โพลียูรีเทน | หลุมเจาะรู | 85 | 71 | 114 | 100 | 150 | 50 | โหลดหนัก |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | รุ่น พื้นฐาน | ชนิดเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง