1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ เบรคคู่ชนิดใส่

ลูกล้อ เบรคคู่ชนิดใส่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมของ MISUMI นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าซึ่งเลือกจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียอย่างระมัดระวังโปรดเลือก วัตถุ ตามฉากการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ผู้ผลิต ลูกล้อ จีนก่อตั้งขึ้นในปี 1998เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ ผู้ผลิต คุณภาพสูงในเอเชียมี ล้อ หลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

รหัสสินค้า
SK13A-100
SK13A-125
SK13A-150
SK13A-200
SK32B-80
SK32B-100
SK32B-125
SK32B-150
SK32B-200
SK82A-50
SK82A-75
SK82A-100
SK82A-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สกรูเกลียวที่ใช้บังคับ

฿ 507.10

SRN CASTER 1 ชิ้น 49 วัน 12835.01 ถึง 80.0080ยาง10030โหลดน้ำหนักเบาM12

฿ 609.68

SRN CASTER 1 ชิ้น 49 วัน 15380.01 ถึง 140.00100ยาง12537.5โหลดน้ำหนักเบาM12

฿ 1,029.68

SRN CASTER 1 ชิ้น 49 วัน 18580.01 ถึง 140.00140ยาง15040โหลดน้ำหนักเบาM20

฿ 1,292.13

SRN CASTER 1 ชิ้น 49 วัน 235140.01 ถึง 220.00200ยาง20050โหลดน้ำหนักเบาM20

฿ 460.65

SRN CASTER 1 ชิ้น 49 วัน 10635.01 ถึง 80.0060พลาสติกวิศวกรรม8035โหลดปานกลางM12

฿ 487.74

SRN CASTER 1 ชิ้น 49 วัน 12835.01 ถึง 80.0070พลาสติกวิศวกรรม10035โหลดปานกลางM12

฿ 572.90

SRN CASTER 1 ชิ้น 49 วัน 15380.01 ถึง 140.0090พลาสติกวิศวกรรม12535โหลดปานกลางM12

฿ 966.97

SRN CASTER 1 ชิ้น 49 วัน 18580.01 ถึง 140.00130พลาสติกวิศวกรรม15040โหลดปานกลางM20

฿ 1,197.29

SRN CASTER 1 ชิ้น 49 วัน 235140.01 ถึง 220.00160พลาสติกวิศวกรรม20050โหลดปานกลางM20

฿ 276.00

SRN CASTER 1 ชิ้น 49 วัน 72.535.01 ถึง 80.0040[อื่น ๆ] TPE5020โหลดน้ำหนักเบาM10

฿ 338.71

SRN CASTER 1 ชิ้น 49 วัน 10335.01 ถึง 80.0050[อื่น ๆ] TPE7525โหลดน้ำหนักเบาM10

฿ 519.87

SRN CASTER 1 ชิ้น 49 วัน 13235.01 ถึง 80.0075[อื่น ๆ] TPE10032โหลดน้ำหนักเบาM12

฿ 613.55

SRN CASTER 1 ชิ้น 49 วัน 16180.01 ถึง 140.0090[อื่น ๆ] TPE12532โหลดน้ำหนักเบาM12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ สไตล์ปลั๊ก สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง
รุ่น พื้นฐาน เบรคคู่