(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมของ MISUMI นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าซึ่งเลือกจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียอย่างระมัดระวังโปรดเลือก วัตถุ ตามฉากการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ผู้ผลิต ลูกล้อ จีนก่อตั้งขึ้นในปี 1998เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ ผู้ผลิต คุณภาพสูงในเอเชียมี ล้อ หลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
WK13A-100 |
WK13A-125 |
WK13A-150 |
WK13A-200 |
WK32B-80 |
WK32B-100 |
WK32B-125 |
WK32B-150 |
WK32B-200 |
WK62A-50 |
WK82A-50 |
WK82A-75 |
WK82A-100 |
WK82A-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สกรูเกลียวที่ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 398.71 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 128 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | ยาง | 100 | 30 | โหลดน้ำหนักเบา | M12 | ||
฿ 493.55 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 153 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | ยาง | 125 | 37.5 | โหลดน้ำหนักเบา | M12 | ||
฿ 870.19 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 185 | 80.01 ถึง 140.00 | 140 | ยาง | 150 | 40 | โหลดน้ำหนักเบา | M20 | ||
฿ 1,108.26 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 235 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยาง | 200 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | M20 | ||
฿ 365.81 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 106 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | พลาสติกวิศวกรรม | 80 | 35 | โหลดปานกลาง | M12 | ||
฿ 387.10 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 128 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | พลาสติกวิศวกรรม | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | M12 | ||
฿ 456.00 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 153 | 80.01 ถึง 140.00 | 90 | พลาสติกวิศวกรรม | 125 | 35 | โหลดปานกลาง | M12 | ||
฿ 949.55 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 185 | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | พลาสติกวิศวกรรม | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | M20 | ||
฿ 1,013.42 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 235 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | พลาสติกวิศวกรรม | 200 | 50 | โหลดปานกลาง | M20 | ||
฿ 197.07 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 72.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยางสังเคราะห์ | 50 | 17 | โหลดน้ำหนักเบา | M10 | ||
฿ 251.61 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 72.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [อื่น ๆ] TPE | 50 | 20 | โหลดน้ำหนักเบา | M10 | ||
฿ 305.03 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 103 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [อื่น ๆ] TPE | 75 | 25 | โหลดน้ำหนักเบา | M10 | ||
฿ 448.26 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 132 | 35.01 ถึง 80.00 | 75 | [อื่น ๆ] TPE | 100 | 32 | โหลดน้ำหนักเบา | M12 | ||
฿ 528.39 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 161 | 80.01 ถึง 140.00 | 90 | [อื่น ๆ] TPE | 125 | 32 | โหลดน้ำหนักเบา | M12 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง |
รุ่น พื้นฐาน | ชนิดเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง