(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อมีเบรคนี้ ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับงานบรรทุกและเครื่องจักร
สามารถเลือก วัสดุล้อ รูปทรง และความสามารถในการรับน้ำหนัก ตามความต้องการของการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุล้อ สามารถเลือกได้ 3 แบบ คือ ยางสังเคราะห์, ยาง และโพลียูรีเทน
· สามารถรับโหลดที่มีน้ำหนักปานกลางถึงสูง สามารถรับโหลดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 250 daN ถึงสูงสุด 700 daN
· คุณภาพสูงแต่ราคาประหยัด
· สต๊อปเปอร์ สามารถล็อคหรือปลดล็อก ได้ด้วยนิ้วเท้า
[การใช้งาน]
สำหรับบรรทุกชิ้นงานหนัก งานบรรทุกต่างๆและเครื่องจักรกล
รหัสสินค้า |
---|
ZP14C-100 |
ZP14C-150 |
ZP14C-200 |
ZP64C1-100 |
ZP64C1-125 |
ZP64C1-160 |
ZP64C1-200 |
ZP93C-100 |
ZP93C-125 |
ZP93C-150 |
ZP93C-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,083.10 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 142 | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | ยาง | 100 | ||
฿ 1,356.00 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | ยาง | 150 | ||
฿ 1,567.74 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 240 | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | ยาง | 200 | ||
฿ 1,103.23 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 142 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | โพลียูรีเทน | 100 | ||
฿ 1,205.81 | SRN CASTER | 400 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | โพลียูรีเทน | 125 | ||
฿ 1,379.23 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 190 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | โพลียูรีเทน | 150 | ||
฿ 1,590.19 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 240 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | โพลียูรีเทน | 200 | ||
฿ 1,358.71 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 142 | 220.01 ถึง 320.00 | 320 | โพลียูรีเทน | 100 | ||
฿ 1,582.45 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | โพลียูรีเทน | 125 | ||
฿ 1,788.39 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | โพลียูรีเทน | 150 | ||
฿ 2,051.61 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 240 | 485.01 ถึง 750.00 | 700 | โพลียูรีเทน | 200 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาวทิศทาง F(มิลลิเมตร) | 85 |
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ เชอร์ขวางตามขวาง G(มิลลิเมตร) | 69 | ความยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 114 | ความกว้างของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 100 |
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 50 | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
รุ่น พื้นฐาน | เบรคเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง