1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดิสก์คัปปลิ้ง ชนิดแคลมป์ยึด (ดิสก์คู่) - SGL

SCH COUPLING

ดิสก์คัปปลิ้ง ชนิดแคลมป์ยึด (ดิสก์คู่) - SGL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,373.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างที่ปรับแนวแกนที่เยื้องศูนย์โดยการโก่งแผ่นโลหะบาง ๆ ส่งกำลังบิดได้มาก แม้ที่ความเร็วสูง โครงสร้างที่เรียบง่ายและถอดออกง่าย สินค้าประเภทแคลมป์ SC เป็นบริษัทผลิตคัปปลิ้งที่ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1987 โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในไต้หวัน ซึ่งทำตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการขาย จนเกิดสายการผลิตที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศจำนวนมาก ผู้ผลิตจึงได้รับการยอมรับสูงในเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป

รหัสสินค้า
SGL-27C-10X10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,373.65

SCH COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1(Ø) 10 เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2(Ø) 10
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D(Ø) 27 ความยาวเต็มตัว L(มิลลิเมตร) 32 การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส
ช่วงแรงบิดยอมรับได้(n •ม.) 1.01 ถึง 3.00 คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม แรงบิด สูงสุด(n •ม.) 3 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1.5
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 0.15 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 10000 วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส รู กุญแจ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มีการเซาะร่อง 1 ไม่มีร่องลิ่ม
รู กุญแจ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มีการเซาะร่อง 2 ไม่มีร่องลิ่ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SGL-27C-10X10 ในชุด ดิสก์คัปปลิ้ง ชนิดแคลมป์ยึด (ดิสก์คู่) - SGL