1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลิทคัปปลิ้ง ชนิดแคลมป์ยึดยาว

สลิทคัปปลิ้ง ชนิดแคลมป์ยึดยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 970.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลิทคัปปลิ้งเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำในการหมุน สินค้าชนิดแคลมป์ยึดยาวที่ให้การตอบสนองสูงและมีโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ SC เป็นบริษัทผลิตคัปปลิ้งที่ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1987 โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในไต้หวัน ซึ่งทำตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการขาย จนเกิดสายการผลิตที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศจำนวนมาก ผู้ผลิตจึงได้รับการยอมรับสูงในเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป

รหัสสินค้า
SCT-25C-6X10
SCT-25C-8X8
SCT-32C-10X10
SCT-32C-10X11
SCTS-12C-3X4
SCTS-16C-6X6
SCTS-20C-5X6
SCTS-20C-6X8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิด สูงสุด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)

฿ 1,038.77

SCH COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 61025311.01 ถึง 3.00แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก4001 ถึง 10000อะลูมิเนียม20.156100

฿ 970.97

SCH COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 8825311.01 ถึง 3.00แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก4001 ถึง 10000อะลูมิเนียม20.156100

฿ 1,080.00

SCH COUPLING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 101032413.01 ถึง 5.00แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก4001 ถึง 10000อะลูมิเนียม40.154800

฿ 1,292.20

SCH COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 101132413.01 ถึง 5.00แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก4001 ถึง 10000อะลูมิเนียม40.154800

฿ 1,676.68

SCH COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 341218.50.05 ถึง 1.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก1,0001 ถึง 78000[สเตนเลส] สแตนเลส0.60.112000

฿ 1,809.08

SCH COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 6616230.05 ถึง 1.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก4001 ถึง 10000[สเตนเลส] สแตนเลส10.19500

฿ 2,046.59

SCH COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 5620261.01 ถึง 3.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก4001 ถึง 10000[สเตนเลส] สแตนเลส20.17600

฿ 2,046.59

SCH COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 6820261.01 ถึง 3.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก4001 ถึง 10000[สเตนเลส] สแตนเลส20.17600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดมีร่องสลิท การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 2
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2