(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, KC ซีรีส์
คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : เกลียว type
● ระยะตรวจจับ (mm.) : 2~30
● เอาต์พุตทางไฟฟ้า : NPN N.O./N.C. PNP N.O./N.C.
● ขนาดเกลียว : M30
● อุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ (°C) : –25 ถึง +60
● ความยาวสาย (m.): 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
รูปทรง เซนเซอร์ | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 50 | วัตถุตรวจจับ | ไม่ใช่โลหะ (ชนิดความจุไฟฟ้าสถิต) |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า | วัสดุ เคส เซนเซอร์ | เรซิ่น ABS |
เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M | M30 | ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 50.1 ถึง 60 |
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) | 60 | มาตรฐานที่ได้มา | IEC | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP66 |
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | DC12 to 24 | โหมด เอาต์พุต | NPN NO / NC PNP NO / NC | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) | -20 to 60 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ดึงออก | สเปค รหัส | สาย 4 แกน | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า(ม.) | 2 |
ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) | 2 ถึง 30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC3030-KP2 ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, KC ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง