1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์รูปทรงสี่เหลี่ยม PK3

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์รูปทรงสี่เหลี่ยม PK3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,151.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากปัญหาการจัดหาชิ้นส่วน ซัพพลายเออร์จึงทำการแก้ไขสเปค และจะมีการปรับผลิตภัณฑ์ เมื่อสินค้าคงคลังหมดแล้ว

รายละเอียดสินค้า

ผลิตในต่างประเทศ ในราคาที่อิงกับคู่แข่ง
[คุณสมบัติ]
· "แสง" ถูกปล่อยออกมาจากโปรเจคเตอร์เพื่อเป็นสัญญาณในการตรวจจับแสงที่สะท้อนจากวัตถุที่จะตรวจจับที่ด้านตัวรับแสง และรับสัญญาณเอาต์พุตโดยการตรวจจับความแปรผันของปริมาณแสงที่ถูกสกัด
· สามารถตรวจจับที่ระยะ 10 เมตรขึ้นไปได้ เมื่อใช้ชนิดลำแสงทะลุผ่าน
· เนื่องจากการตรวจจับเกิดขึ้นโดยอาศัยการสะท้อนที่พื้นผิวของวัตถุและปริมาณแสงที่ถูกสกัดกั้น จึงสามารถตรวจจับวัตถุได้เกือบทุกแบบ ได้แก่ แก้ว พลาสติก ไม้ และของเหลว
· ไม่มีเวลาสำหรับการดำเนินการติดตามผล และเวลาตอบสนองก็สั้นมาก เนื่องจากวงจรมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
· ระบบแสงและวงจรพิเศษที่ใช้ทำให้สามารถวางตำแหน่งและตรวจจับวัตถุขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำ
· แสงมีคุณสมบัติสีแบบต่าง ๆ ดังนั้น อัตราการสะท้อนและการดูดซับจึงแตกต่างกันไปตามความยาวคลื่น ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถตรวจจับและการระบุสีได้ตามความแปรผันของความเข้มของแสง

รหัสสินค้า
PK3-5NB
PK3-DU30NB
PK3-DU30P
PK3-DU30PB
PK3-QM1N
PK3-QM1NB
PK3-QM1P
PK3-QM1PB
PK3-R2N
PK3-R2NB
PK3-R2P
PK3-R2PB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการจัดเรียง แกน แสง ประเภทไฟตรวจจับ ตรวจจับแสงสี ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตรวจพบ
(Ø)
วิธีการ เอาต์พุต ประเภทดึงออก เวลาตอบสนอง
(นางสาว)
ประเภทของการตรวจจับ รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,798.19

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 72 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานรังสีอินฟราเรดถึง 5,000-NPN แบบปกติเปิดสายเคเบิล M8 ชนิดยาว 15 ซม.≦1.5ชนิดลำแสงทะลุผ่าน5000

฿ 1,543.86

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 72 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มรังสีอินฟราเรดถึง 300-NPN แบบปกติเปิดสายเคเบิล M8 ชนิดยาว 15 ซม.≦1.5ชนิดสะท้อนแบบกระจาย300

฿ 1,151.74

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มรังสีอินฟราเรดถึง 300300PNP แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2M≦1.5ชนิดสะท้อนแบบกระจาย300

฿ 1,543.86

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 72 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มรังสีอินฟราเรดถึง 300-PNP แบบปกติเปิดสายเคเบิล M8 ชนิดยาว 15 ซม.≦1.5ชนิดสะท้อนแบบกระจาย300

฿ 1,543.86

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มสีแดงถึง 100-NPN แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2M≦1ชนิดสะท้อนแบบกระจาย (ไฟสีแดง)100

฿ 1,798.19

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 72 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มสีแดงถึง 100-NPN แบบปกติเปิดสายเคเบิล M8 ชนิดยาว 15 ซม.≦1ชนิดสะท้อนแบบกระจาย (ไฟสีแดง)100

฿ 1,543.86

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มสีแดงถึง 100-PNP แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2M≦1ชนิดสะท้อนแบบกระจาย (ไฟสีแดง)100

฿ 1,798.19

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 72 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มสีแดงถึง 100-PNP แบบปกติเปิดสายเคเบิล M8 ชนิดยาว 15 ซม.≦1ชนิดสะท้อนแบบกระจาย (ไฟสีแดง)100

฿ 1,170.78

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานรังสีอินฟราเรดถึง 2000-NPN แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2M≦1.5ชนิดสะท้อนแสงด้วยเลนส์2000

฿ 1,700.72

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 72 วัน การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานรังสีอินฟราเรดถึง 2000-NPN แบบปกติเปิดสายเคเบิล M8 ชนิดยาว 15 ซม.≦1.5ชนิดสะท้อนแสงด้วยเลนส์2000

฿ 1,420.62

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานรังสีอินฟราเรดถึง 2000-PNP แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2M≦1.5ชนิดสะท้อนแสงด้วยเลนส์2000

฿ 1,700.72

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 72 วัน การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานรังสีอินฟราเรดถึง 2000-PNP แบบปกติเปิดสายเคเบิล M8 ชนิดยาว 15 ซม.≦1.5ชนิดสะท้อนแสงด้วยเลนส์2000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี วัสดุ หัว ABS
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: +60
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IP64 วัสดุตัวเรือน ABS
รูปร่างหลัก แบบเหลี่ยม