1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ซีรี่ส์ RMF

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ซีรี่ส์ RMF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 857.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบท่อ รุ่น RMF จาก RiKO OPTO-ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
- รูปท่อทรงกระบอกมาตรฐาน ขนาด M18 ที่มีความยาวเกลียว 35 มม.
- กระบอก ABS สำหรับใช้กับสภาพแวดล้อมในโรงงาน
- แรงดันไฟฟ้าใช้งาน DC 12 - 24 V
- เวลาตอบสนองของเซ็นเซอร์คือ 650 Hz
- มีเซ็นเซอร์ให้เลือก 3ประเภท ได้แก่ Diffuse reflection, Through beam และ Retroreflective
- ระดับการป้องกันคือ IP66
- อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งานเซ็นเซอร์คือ -25℃ ถึง 60℃

รหัสสินค้า
RMF-10KP2
RMF-10N
RMF-10NK
RMF-10NK1
RMF-10P
RMF-10PK
RMF-10PK1
RMF-20N
RMF-20NK
RMF-20NK1
RMF-20P
RMF-20PK
RMF-20PK1
RMF-CR2N
RMF-CR2NK
RMF-CR2NK1
RMF-CR2P
RMF-CR2PK
RMF-CR2PK1
RMF-DU10N
RMF-DU10NK
RMF-DU10NK1
RMF-DU10P
RMF-DU10PK
RMF-DU10PK1
RMF-DU30KP2
RMF-DU30KP2K
RMF-DU40N
RMF-DU40NK1
RMF-DU40P
RMF-DU40PK1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการจัดเรียง แกน แสง ประเภทไฟตรวจจับ ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
วิธีการ เอาต์พุต ประเภทดึงออก ประเภทของการตรวจจับ รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,209.99

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานถึง 10000-25~ +60สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิดชนิดดึงออก 2Mชนิดลำแสงทะลุผ่าน10000

฿ 1,445.27

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานถึง 10000-20~ +55NPN แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2Mชนิดลำแสงทะลุผ่าน10000

฿ 1,700.72

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานถึง 10000-20~ +55NPN แบบปกติเปิดสายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวดชนิดลำแสงทะลุผ่าน10000

฿ 1,583.08

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานถึง 10000-20~ +55NPN แบบปกติเปิดสูตรคัปปลิ้ง M12ชนิดลำแสงทะลุผ่าน10000

฿ 1,445.27

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานถึง 10000-20~ +55PNP แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2Mชนิดลำแสงทะลุผ่าน10000

฿ 1,700.72

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานถึง 10000-20~ +55PNP แบบปกติเปิดสายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวดชนิดลำแสงทะลุผ่าน10000

฿ 1,583.08

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานถึง 10000-20~ +55PNP แบบปกติเปิดสูตรคัปปลิ้ง M12ชนิดลำแสงทะลุผ่าน10000

฿ 1,641.34

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานมากกว่า 10000-20~ +55NPN แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2Mชนิดลำแสงทะลุผ่าน20000

฿ 1,700.72

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานมากกว่า 10000-20~ +55NPN แบบปกติเปิดสายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวดชนิดลำแสงทะลุผ่าน20000

฿ 1,583.08

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานมากกว่า 10000-20~ +55NPN แบบปกติเปิดสูตรคัปปลิ้ง M12ชนิดลำแสงทะลุผ่าน20000

฿ 1,641.34

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานมากกว่า 10000-20~ +55PNP แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2Mชนิดลำแสงทะลุผ่าน20000

฿ 1,700.72

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานมากกว่า 10000-20~ +55PNP แบบปกติเปิดสายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวดชนิดลำแสงทะลุผ่าน20000

฿ 1,583.08

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับมาตรฐานมากกว่า 10000-20~ +55PNP แบบปกติเปิดสูตรคัปปลิ้ง M12ชนิดลำแสงทะลุผ่าน20000

฿ 1,176.38

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานมากกว่า 10000-20~ +60NPN แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2Mชนิดลำแสงสะท้อนกลับ20000

฿ 1,170.78

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานมากกว่า 10000-20~ +60NPN แบบปกติเปิดสายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวดชนิดลำแสงสะท้อนกลับ20000

฿ 1,406.06

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 72 วัน การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานมากกว่า 10000-20~ +60NPN แบบปกติเปิดสูตรคัปปลิ้ง M12ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ20000

฿ 1,323.15

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานมากกว่า 10000-20~ +60PNP แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2Mชนิดลำแสงสะท้อนกลับ20000

฿ 1,170.78

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานมากกว่า 10000-20~ +60PNP แบบปกติเปิดสายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวดชนิดลำแสงสะท้อนกลับ20000

฿ 1,406.06

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 72 วัน การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวมมาตรฐานมากกว่า 10000-20~ +60PNP แบบปกติเปิดสูตรคัปปลิ้ง M12ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ20000

฿ 944.47

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มถึง 100-20~ +60NPN แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2Mชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย100

฿ 1,176.38

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มถึง 100-20~ +60NPN แบบปกติเปิดสายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวดชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย100

฿ 1,092.36

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มถึง 100-20~ +60NPN แบบปกติเปิดสูตรคัปปลิ้ง M12ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย100

฿ 944.47

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มถึง 100-20~ +60PNP แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2Mชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย100

฿ 1,176.38

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มถึง 100-20~ +60PNP แบบปกติเปิดสายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวดชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย100

฿ 1,092.36

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มถึง 100-20~ +60PNP แบบปกติเปิดสูตรคัปปลิ้ง M12ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย100

฿ 857.08

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มถึง 300-25~ +60สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิดชนิดดึงออก 2Mชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย300

฿ 1,297.38

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 72 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มถึง 300-25~ +60สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิดสูตรคัปปลิ้ง M12ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย300

฿ 1,053.14

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มถึง 400-20~ +60NPN แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2Mชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย400

฿ 1,215.60

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มถึง 400-20~ +60NPN แบบปกติเปิดสูตรคัปปลิ้ง M12ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย400

฿ 1,053.14

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มถึง 400-20~ +60PNP แบบปกติเปิดชนิดดึงออก 2Mชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย400

฿ 1,218.96

RKO PHOTO SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน แบบรวมแสงกระจาย/แสงนุ่มถึง 10-20~ +60PNP แบบปกติเปิดสูตรคัปปลิ้ง M12ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี ตรวจจับแสงสี รังสีอินฟราเรด
วัสดุ หัว ABS ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IP66 วัสดุตัวเรือน ABS
เวลาตอบสนอง(นางสาว) ≦1.5 รูปร่างหลัก ชนิดคอลัมน์ทรงกระบอก