(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | ประเภทไฟตรวจจับ | ตรวจจับแสงสี | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | วิธีการ เอาต์พุต | ประเภทดึงออก | ประเภทของการตรวจจับ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,641.34 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 10000 | - | เอาต์พุตอนาล็อก AC90 - 260 V / DC24 - 30 V | ชนิดดึงออก 2M | - | 10000 | ||
฿ 1,347.80 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 10000 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | ชนิดดึงออก 2M | - | 10000 | ||
฿ 1,667.11 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 72 วัน | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 10000 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | - | 10000 | ||
฿ 1,641.34 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 3000 | - | เอาต์พุตอนาล็อก AC90 - 260 V / DC24 - 30 V | ชนิดดึงออก 2M | - | 30000 | ||
฿ 1,347.80 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | มากกว่า 10000 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | ชนิดดึงออก 2M | - | 30000 | ||
฿ 1,739.93 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 72 วัน | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | มากกว่า 10000 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | - | 30000 | ||
฿ 1,053.14 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 500 | 300 | เอาต์พุตอนาล็อก AC90 - 260 V / DC24 - 30 V | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดสะท้อนแบบกระจาย | 500 | ||
฿ 1,151.74 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 500 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดสะท้อนแบบกระจาย | 500 | ||
฿ 1,372.45 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 500 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดสะท้อนแบบกระจาย | 500 | ||
฿ 1,053.14 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 1,000 | 300 | เอาต์พุตอนาล็อก AC90 - 260 V / DC24 - 30 V | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดสะท้อนแบบกระจาย | 1000 | ||
฿ 1,053.14 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 1,000 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดสะท้อนแบบกระจาย | 1000 | ||
฿ 1,372.45 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 1,000 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดสะท้อนแบบกระจาย | 1000 | ||
฿ 1,543.86 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | สีแดง | ถึง 2000 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | ชนิดดึงออก 2M | กระจกโพลาไรซ์ชนิดสะท้อนแสง | 2000 | ||
฿ 1,788.11 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | สีแดง | ถึง 2000 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | กระจกโพลาไรซ์ชนิดสะท้อนแสง | 2000 | ||
฿ 1,543.86 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | สีแดง | ถึง 2000 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดกระจกสะท้อนแสง | 2000 | ||
฿ 1,788.11 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | สีแดง | ถึง 2000 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดกระจกสะท้อนแสง | 2000 | ||
฿ 1,176.38 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 5,000 | - | เอาต์พุตอนาล็อก AC90 - 260 V / DC24 - 30 V | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดกระจกสะท้อนแสง | 5000 | ||
฿ 1,209.99 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 5,000 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดกระจกสะท้อนแสง | 5000 | ||
฿ 1,493.45 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 72 วัน | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 5,000 | - | สำหรับทั้งแบบ NPN ปกติเปิด / ปกติปิด และแบบ PNP ปกติเปิด / ปกติปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดกระจกสะท้อนแสง | 5000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | วัสดุ หัว | ABS |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: +60 |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 | วัสดุตัวเรือน | ABS |
เวลาตอบสนอง(นางสาว) | ≦1.5 | รูปร่างหลัก | แบบเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง