(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
FGR-11-10(R) |
FGR-38K-20(R) |
FGR-67TG-20(R) |
FGR-310(R) |
FGR-410(R) |
FGR-610(R) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง หัว | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R (มิลลิเมตร) | เส้นใยยาว (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ไฟเบอร์ | พิเศษ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,246.06 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | กระบอกสูบ | ถึง 100 | 23 | 1000 | - | ชนิด 11 | 80 | ||
฿ 8,598.83 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | แบบเหลี่ยม | ถึง 20 | 23 | 2000 | - | รูปตัว 38 K | 2 ถึง 15 | ||
฿ 6,246.06 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | กระบอกสูบ | ถึง 100 | 24 | 2000 | - | ชนิด 67TG | 80 | ||
฿ 5,265.73 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | สกรู | ถึง 100 | 23 | 1000 | M3 | - | 80 | ||
฿ 5,265.73 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | สกรู | ถึง 100 | 23 | 1000 | M4 | - | 80 | ||
฿ 3,829.42 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | สกรู | ถึง 100 | 23 | 1000 | M6 | - | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก | ประเภทการตรวจจับ | การสะท้อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แบบรวม | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | ตรวจจับแสงสี | สีแดง |
วัสดุ หัว | สเตนเลส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: +250 |
ประเภทไฟเบอร์ | รุ่นมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง