(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ไฟเบอร์ | ท่อป้องกัน ความยาว (มิลลิเมตร) | ประเภทไฟเบอร์ | พิเศษ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD) (มิลลิเมตร) | เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 914.22 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 500 | -55~ +70 | 25 | M6 | 90 | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ | - | 2.2 | 1.0 | 500 | ||
฿ 860.44 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 500 | -55~ +70 | 25 | M6 | 40 | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ | - | 2.2 | 1.0 | 500 | ||
฿ 807.78 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 500 | -55~ +70 | 25 | M6 | 20 | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ | - | 2.2 | 1.0 | 500 | ||
฿ 748.40 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 400 | -55~ +70 | 25 | M3 | — | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./1.3⌀ | - | 1.3 | 1.0 | 400 | ||
฿ 793.22 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 400 | -55~ +70 | 25 | M3 | — | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./1.3⌀ | ชนิด T80 | 1.3 | 1.0 | 400 | ||
฿ 970.24 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 100 | -55~ +70 | 15 | M3 | — | ชนิดแกนคอมโพสิต 0.25 มม. X 4/1⌀ | - | 1 | 0.25x4 | 100 | ||
฿ 1,249.21 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 100 | -55~ +70 | 15 | M3 | — | ชนิดแกนคอมโพสิต 0.25 มม. X 4/1⌀ | ชนิด H10 (79) | 1 | 0.25x4 | 100 | ||
฿ 1,131.57 | RKO FIBER SENSORS | 1 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 1,000 | -55~ +105 | 25 | M4 | — | ชนิดทนความร้อน | - | 2.2 | 1.0 | 600 | ||
฿ 1,131.57 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 1,000 | -55~ +105 | 25 | M4 | — | ชนิดทนความร้อน | ชนิด F1 | 2.2 | 1.0 | 600 | ||
฿ 1,218.96 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 1,000 | -55~ +105 | 25 | M4 | 10 | ชนิดทนความร้อน | - | 2.2 | 1.0 | 600 | ||
฿ 1,426.23 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 1,000 | -55~ +105 | 25 | M4 | 90 | ชนิดทนความร้อน | - | 2.2 | 1.0 | 600 | ||
฿ 1,278.34 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 1,000 | -55~ +105 | 25 | M4 | 40 | ชนิดทนความร้อน | - | 2.2 | 1.0 | 600 | ||
฿ 1,249.21 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 1,000 | -55~ +105 | 25 | M4 | 20 | ชนิดทนความร้อน | - | 2.2 | 1.0 | 600 | ||
฿ 759.61 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 300 | -55~ +70 | 15 | M3 | — | ชนิดละเอียด 0.75 มม./1.25⌀ | - | 1.25 | 0.75 | 250 | ||
฿ 1,249.21 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 200 | -55~ +70 | 15 | M3 | — | ชนิดละเอียด 0.5 มม./2.2⌀ | - | 2.2 | 0.5 | 130 | ||
฿ 1,288.42 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 200 | -55~ +70 | 15 | M3 | 10 | ชนิดละเอียด 0.5 มม./2.2⌀ | - | 2.2 | 0.5 | 130 | ||
฿ 1,002.73 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 200 | -55~ +70 | 15 | M3 | — | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.0⌀ | - | 1 | 0.5 | 130 | ||
฿ 1,347.80 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 200 | -55~ +70 | 15 | M3 | — | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.0⌀ | ชนิด 75F | 1 | 0.5 | 130 | ||
฿ 877.24 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 200 | -55~ +70 | 15 | M3 | 10 | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.0⌀ | - | 1 | 0.5 | 130 | ||
฿ 2,535.39 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 100 | -55~ +70 | 1 | M3 | — | ชนิดยืดหยุ่น 0.5 มม./2.2⌀ | - | 2.2 | 0.5 | 80 | ||
฿ 2,535.39 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 100 | -55~ +70 | 1 | M3 | — | ชนิดยืดหยุ่น 0.5 มม./1.0⌀ | - | 1 | 0.5 | 80 | ||
฿ 2,535.39 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 100 | -55~ +70 | 1 | M3 | 10 | ชนิดยืดหยุ่น 0.5 มม./1.0⌀ | - | 1 | 0.5 | 80 | ||
฿ 759.61 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 1,000 | -55~ +70 | 40 | M3 | — | ชนิดพิสัยไกล 1.5 มม. / 2.2⌀ | - | 2.2 | 1.5 | 700 | ||
฿ 955.67 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 200 | -55~ +70 | 40 | M4 | — | ชนิดพิสัยไกล 1.5 มม. / 2.2⌀ | - | 2.2 | 1.5 | 130 | ||
฿ 838.03 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 1,000 | -55~ +70 | 40 | M6 | — | ชนิดพิสัยไกล 1.5 มม. / 2.2⌀ | - | 2.2 | 1.5 | 700 | ||
฿ 841.39 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 1,000 | -55~ +70 | 40 | M6 | — | ชนิดพิสัยไกล 1.5 มม. / 2.2⌀ | ชนิด 6F | 2.2 | 1.5 | 700 | ||
฿ 2,132.06 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 300 | -55~ +70 | 2 | M3 | — | ชนิดยืดหยุ่น 1.0 มม./2.2⌀ | - | 2.2 | 1.0 | 300 | ||
฿ 2,132.06 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 300 | -55~ +70 | 2 | M3 | 10 | ชนิดยืดหยุ่น 1.0 มม./2.2⌀ | - | 2.2 | 1.0 | 300 | ||
฿ 2,132.06 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 300 | -40~ +70 | 2 | M6 | — | ชนิดยืดหยุ่น 1.0 มม./2.2⌀ | - | 2.2 | 1.0 | 300 | ||
฿ 2,132.06 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 300 | -40~ +70 | 2 | M6 | 10 | ชนิดยืดหยุ่น 1.0 มม./2.2⌀ | - | 2.2 | 1.0 | 300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก | ประเภทการตรวจจับ | การเจาะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | ตรวจจับแสงสี | สีแดง |
รูปทรง หัว | สกรู | วัสดุ หัว | สเตนเลส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท |
เส้นใยยาว(มิลลิเมตร) | 2000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง