(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
FR-520 |
FR-520-I |
FRB-320-Q |
FRC4-110 |
FRC7-110-Q20 |
FRC-210-22X |
FRE-220 |
FRE-220-I |
FRE-220-L |
FRE-220-M |
FRE-220-S |
FRJ-320-Q |
FRS-220 |
FRS-220-I |
FRS-220-L |
FRS-220-M |
FRS-220-S |
FRZ-320-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R (มิลลิเมตร) | เส้นใยยาว (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ไฟเบอร์ | ท่อป้องกัน ความยาว (มิลลิเมตร) | ประเภทไฟเบอร์ | พิเศษ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD) (มิลลิเมตร) | เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 759.61 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 100 | 25 | 2000 | 5 | — | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ | - | 2.2 | 1.0 | 90 | ||
฿ 658.77 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 100 | 25 | 2000 | 5 | 10 | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ | - | 2.2 | 1.0 | 90 | ||
฿ 817.87 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 100 | 25 | 2000 | 3 | — | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./1.3⌀ | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 1.3 | 1.0 | 80 | ||
฿ 1,278.34 | RKO FIBER SENSORS | 1 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 10 | 15 | 1000 | 1.5 | — | ชนิดแกนคอมโพสิต 0.25 มม. X 4/1⌀ | - | 1 | 0.25x4 | 7 | ||
฿ 2,535.39 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 20 | 15 | 1000 | 1.5 | — | ชนิดแกนคอมโพสิต 0.25 มม. X 6/0.25 × 1 | ชนิด Q20 | 1.25 | 0.25x7 | 20 | ||
฿ 1,406.06 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 30 | 15 | 1000 | 2 | — | ชนิดโคแอ็กเชียล | ชนิด 22X | 2.2 | 0.5x1/0.25x9 | 30 | ||
฿ 925.42 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 10 | 10 | 2000 | 2 | — | ชนิดความแม่นยำ สูง 0.25 มม. / 1.0⌀ | - | 1 | 0.25 | 5 | ||
฿ 700.23 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 10 | 10 | 2000 | 2 | 10 | ชนิดความแม่นยำ สูง 0.25 มม. / 1.0⌀ | - | 1 | 0.25 | 5 | ||
฿ 1,218.96 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 10 | 10 | 2000 | 2 | 90 | ชนิดความแม่นยำ สูง 0.25 มม. / 1.0⌀ | - | 1 | 0.25 | 5 | ||
฿ 1,073.31 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 10 | 10 | 2000 | 2 | 40 | ชนิดความแม่นยำ สูง 0.25 มม. / 1.0⌀ | - | 1 | 0.25 | 5 | ||
฿ 1,043.06 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 10 | 10 | 2000 | 2 | 20 | ชนิดความแม่นยำ สูง 0.25 มม. / 1.0⌀ | - | 1 | 0.25 | 5 | ||
฿ 896.29 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 100 | 15 | 2000 | 3 | — | ชนิดละเอียด 0.75 มม./1.25⌀ | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 1.25 | 0.75 | 60 | ||
฿ 661.01 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 30 | 15 | 2000 | 2 | — | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.0⌀ | - | 1 | 0.5 | 25 | ||
฿ 748.40 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 30 | 15 | 2000 | 2 | 10 | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.0⌀ | - | 1 | 0.5 | 25 | ||
฿ 955.67 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 30 | 15 | 2000 | 2 | 90 | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.0⌀ | - | 1 | 0.5 | 25 | ||
฿ 807.78 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 30 | 15 | 2000 | 2 | 40 | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.0⌀ | - | 1 | 0.5 | 25 | ||
฿ 778.65 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 30 | 15 | 2000 | 2 | 20 | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.0⌀ | - | 1 | 0.5 | 25 | ||
฿ 2,492.82 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 100 | 2 | 2000 | 3 | — | ชนิดยืดหยุ่น 1.0 มม./1.3⌀ | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 1.3 | 1.0 | 70 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก | ประเภทการตรวจจับ | การสะท้อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แบบรวม | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | ตรวจจับแสงสี | สีแดง |
รูปทรง หัว | กระบอกสูบ | วัสดุ หัว | สเตนเลส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -55:: +70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง