(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
PT-320-IQ |
PT-320-LQ |
PT-320-MQ |
PT-320-Q |
PT-320-SQ |
PTA-220 |
PTC4-120 |
PTC4-220 |
PTD-120 |
PTD-220 |
PTD-320-IQ |
PTD-320-LQ |
PTD-320-MQ |
PTD-320-Q |
PTD-320-SQ |
PTS-120 |
PTS-220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ไฟเบอร์ | ท่อป้องกัน ความยาว (มิลลิเมตร) | ประเภทไฟเบอร์ | พิเศษ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD) (มิลลิเมตร) | เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 720.39 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | ถึง 500 | 25 | 3 | 10 | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 2.2 | 1.0 | 500 | ||
฿ 1,073.31 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | ถึง 500 | 25 | 3 | 90 | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 2.2 | 1.0 | 500 | ||
฿ 925.42 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | ถึง 500 | 25 | 3 | 40 | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 2.2 | 1.0 | 500 | ||
฿ 661.01 | RKO FIBER SENSORS | 1 ชิ้น | 70 วัน | - | ถึง 500 | 25 | 3 | — | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ | - | 2.2 | 1.0 | 500 | ||
฿ 778.65 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | ถึง 500 | 25 | 3 | 20 | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 2.2 | 1.0 | 500 | ||
฿ 955.67 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | - | ถึง 30 | 10 | 2 | — | ชนิดความแม่นยำสูง 0.25 มม. / 1.25⌀ | - | 1.25 | 0.25 | 30 | ||
฿ 955.67 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | - | ถึง 100 | 15 | 1.5 | — | ชนิดแกนคอมโพสิต 0.25 มม. X 4/1⌀ | - | 1 | 0.25x4 | 100 | ||
฿ 955.67 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | - | ถึง 100 | 15 | 2 | — | ชนิดแกนคอมโพสิต 0.25 มม. X 4/1⌀ | - | 1 | 0.25x4 | 100 | ||
฿ 1,249.21 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | 10 | ถึง 200 | 15 | 1.5 | — | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀ | - | 1 | 0.5 | 130 | ||
฿ 955.67 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | - | ถึง 200 | 15 | 2 | — | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀ | - | 1.25 | 0.5 | 130 | ||
฿ 748.40 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | ถึง 200 | 15 | 3 | 10 | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀ | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 1.25 | 0.5 | 130 | ||
฿ 1,218.96 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | ถึง 200 | 15 | 3 | 90 | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀ | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 1.25 | 0.5 | 130 | ||
฿ 1,073.31 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | ถึง 200 | 15 | 3 | 40 | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀ | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 1.25 | 0.5 | 130 | ||
฿ 748.40 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | - | ถึง 200 | 15 | 3 | — | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀ | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 1.25 | 0.5 | 130 | ||
฿ 955.67 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | ถึง 200 | 15 | 3 | 20 | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀ | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 1.25 | 0.5 | 130 | ||
฿ 1,249.21 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | ถึง 200 | 15 | 1.5 | — | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.0⌀ | - | 1 | 0.5 | 130 | ||
฿ 955.67 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | ถึง 200 | 15 | 2 | — | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.0⌀ | - | 1 | 0.5 | 130 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก | ประเภทการตรวจจับ | การเจาะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | ตรวจจับแสงสี | สีแดง |
รูปทรง หัว | กระบอกสูบ | วัสดุ หัว | สเตนเลส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -55:: +70 | เส้นใยยาว(มิลลิเมตร) | 2000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง