1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบหน้าแปลน - รุ่นมาตรฐาน - ชนิดยาว - หน้าแปลนกลม

ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบหน้าแปลน - รุ่นมาตรฐาน - ชนิดยาว - หน้าแปลนกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 312.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ MISUMI นำมาจำหน่าย ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ ผู้ผลิตนี้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเชิงเส้นอยู่ในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ MYT ผลิตขึ้นภายใต้ ระบบ การจัดการคุณภาพที่เข้มงวด และได้รับการรับรองทั่วทุกมุมโลก

รหัสสินค้า
LMYMF8LUU
LMYMF10LUU
LMYMF12LUU
LMYMF13LUU
LMYMF16LUU
LMYMF20LUU
LMYMF25LUU
LMYMF30LUU
LMYMF35LUU
LMYMF40LUU
LMYMF50LUU
LMYMF60LUU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 312.17

LINEAR BALL BUSHING LMFL 1 ชิ้น 6 วัน 8451515431784-0.01

฿ 327.77

LINEAR BALL BUSHING LMFL 1 ชิ้น 6 วัน 105519155881100-0.01

฿ 327.77

LINEAR BALL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน 125721158131570-0.01

฿ 338.18

LINEAR BALL BUSHING LMFL 1 ชิ้น 35 วัน 136123158131570-0.01

฿ 343.38

LINEAR BALL BUSHING LMFL 1 ชิ้น 6 วัน 1670281512302350-0.01

฿ 364.19

LINEAR BALL BUSHING LMFL 1 ชิ้น 6 วัน 2080322014002740-0.012

฿ 421.42

LINEAR BALL BUSHING LMFL 1 ชิ้น 6 วัน 25112402015603140-0.012

฿ 525.48

LINEAR BALL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน 30123452024905490-0.012

฿ 613.92

LINEAR BALL BUSHING LMFL 1 ชิ้น 6 วัน 35135522526506270-0.015

฿ 863.66

LINEAR BALL BUSHING LMFL 1 ชิ้น 6 วัน 40151602534308040-0.015

฿ 1,316.30

LINEAR BALL BUSHING LMFL 1 ชิ้น 6 วัน 501928025608015900-0.015

฿ 1,810.56

LINEAR BALL BUSHING LMFL 1 ชิ้น 50 วัน 602099030755020000-0.02

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่
ความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล เดียว การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ประเภท หน้าแปลนสิ้นสุด ความยาว ยาว รูปทรง หน้าแปลน รูปทรง แบบกลม
วัสดุ ของลูก เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน ซีล มีจำหน่าย ไม่มีตัวยึดโลหะ ไม่มี