1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดความจุไฟฟ้าสถิต, ทรงกระบอก, ชนิด ไฟฟ้ากระแสตรง 4 ขดลวด , วัสดุ พลาสติก, ชนิดΦ32, ระยะ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน:15 มม. และ 20 มม

CAPACITIVE SENSORS

พร็อกซิมิตี พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดความจุไฟฟ้าสถิต, ทรงกระบอก, ชนิด ไฟฟ้ากระแสตรง 4 ขดลวด , วัสดุ พลาสติก, ชนิดΦ32, ระยะ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน:15 มม. และ 20 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,264.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ

รหัสสินค้า
YRP32-3-20MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,264.27

CAPACITIVE SENSORS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เซนเซอร์ ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 20 วัตถุตรวจจับ โลหะแม่เหล็ก
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน โล่กำบัง ไม่ใช่ โล่กำบัง ประเภทการตรวจจับ การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า
วัสดุ เคส เซนเซอร์ PBT วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ PVC เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ D(Ø) 32 ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 70.1 ถึง ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) 80
มาตรฐานที่ได้มา CE โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 โหมด การ โหมด ปกติเปิด + ปกติปิด
วิธีการ เอาต์พุต NPN NO แรงดันไฟเลี้ยง(V) 10–30 VDC วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ 4 สาย
ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) 20 คำสั่ง เอาต์พุต LED สีเหลือง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YRP32-3-20MM ในชุด พร็อกซิมิตี พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดความจุไฟฟ้าสถิต, ทรงกระบอก, ชนิด ไฟฟ้ากระแสตรง 4 ขดลวด , วัสดุ พลาสติก, ชนิดΦ32, ระยะ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน:15 มม. และ 20 มม