(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
YRM12-1-4MM |
YRM12-4-4MM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,264.27 | CAPACITIVE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NPN NO | ||
฿ 1,264.27 | CAPACITIVE SENSORS | 1 ชิ้น | 38 วัน | PNP NO |
กำลังโหลด …
รูปทรง เซนเซอร์ | ชนิดสกรู | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 5 | วัตถุตรวจจับ | โลหะแม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | โล่กำบัง | ไม่ใช่ โล่กำบัง | ประเภทการตรวจจับ | การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า |
วัสดุ เคส เซนเซอร์ | ทองแดง | วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ | PVC | เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง |
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M | M12 | ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 50.1 ถึง 60 | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) | 56 |
มาตรฐานที่ได้มา | CE / UL | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | โหมด การ โหมด | ปกติเปิด |
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10–30 VDC | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 3 สาย | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) | 4 |
คำสั่ง เอาต์พุต | LED สีเหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง