1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พร็อกซิมิตี พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดความจุไฟฟ้าสถิต, ทรงกระบอก, ไฟฟ้ากระแสตรง 3 ขดลวด ชนิดฝัง M12, ระยะ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน:2 มม. YRMS

พร็อกซิมิตี พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดความจุไฟฟ้าสถิต, ทรงกระบอก, ไฟฟ้ากระแสตรง 3 ขดลวด ชนิดฝัง M12, ระยะ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน:2 มม. YRMS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,264.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ ·ขนาด หัว (ชนิดสกรู): M12

รหัสสินค้า
YRMS12-1-2MM
YRMS12-4-2MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วิธีการ เอาต์พุต

฿ 1,264.27

CAPACITIVE SENSORS 1 ชิ้น 7 วัน ถึง 2NPN NO

฿ 1,264.27

CAPACITIVE SENSORS 1 ชิ้น 18 วัน ถึง 3PNP NO

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เซนเซอร์ ชนิดสกรู วัตถุตรวจจับ โลหะแม่เหล็ก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
โล่กำบัง โล่กำบัง ประเภทการตรวจจับ การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า วัสดุ เคส เซนเซอร์ ทองแดง
วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ PVC เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M M12
ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 50.1 ถึง 60 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) 52 มาตรฐานที่ได้มา CE / UL
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 โหมด การ โหมด ปกติเปิด แรงดันไฟเลี้ยง(V) 10–30 VDC
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ 3 สาย ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) 2 คำสั่ง เอาต์พุต LED สีเหลือง