(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ · ทิศทางการตรวจจับ: การตรวจจับด้านข้าง
รูปทรง เซนเซอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 50 | วัตถุตรวจจับ | โลหะแม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | โล่กำบัง | ไม่ใช่ โล่กำบัง | ประเภทการตรวจจับ | ตรวจจับด้านข้าง |
วัสดุ เคส เซนเซอร์ | PBT | วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ | PVC | เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง |
ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 60.1 ถึง 70 | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) | 68 | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 30.1 ถึง 40 |
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 10.1 ถึง 20 | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H(มิลลิเมตร) | 20 |
มาตรฐานที่ได้มา | CE / UL | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | โหมด การ โหมด | ปกติเปิด |
วิธีการ เอาต์พุต | NPN NO | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10–30 VDC | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 3 สาย |
ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) | 25 | สวิตช์ กระแสไฟฟ้า(เฮิร์ตซ์) | 300 | คำสั่ง เอาต์พุต | LED สีเหลือง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KBP68-1-25MM ในชุด ประเภท ฟังก์ชั่น มาตรฐาน พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ , รูปทรง แบบเหลี่ยม / กระแสไฟฟ้า 3 ขดลวดทดสอบระยะทาง:15 มม. และ 25 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง