1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รุ่น ฟังก์ชั่น มาตรฐาน ระบบ จำหน่าย ไฟฟ้ากระแสตรง แบบเหลี่ยม / 3 ขดลวด ระยะการทดสอบ: 1.5 มม. KBAS81

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รุ่น ฟังก์ชั่น มาตรฐาน ระบบ จำหน่าย ไฟฟ้ากระแสตรง แบบเหลี่ยม / 3 ขดลวด ระยะการทดสอบ: 1.5 มม. KBAS81
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 785.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบมาตรฐาน, ทรงสี่เหลี่ยม/ชนิดขดลวดไฟฟ้ากระแสตรง 3 เส้น.ระยะทดสอบ : 1.5 mm KRMS81 [KBAS81]
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ทรงสี่เหลี่ยม
● ระยะตรวจจับ (mm.) : 1.5
● เอาต์พุตทางไฟฟ้า : NPN N.O. หรือ PNP N.O.
● ขนาดหัวสำหรับตรวจจับ W X H(mm) : 8 X 8
● อุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ (°C) : –25 ถึง +70
● ความยาวสาย (m.): 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ

รหัสสินค้า
KBAS81-1-1.5MM
KBAS81-4-1.5MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ เอาต์พุต

฿ 785.62

INDUCTIVE SENSORS 1 ชิ้น 7 วัน NPN NO

฿ 785.62

INDUCTIVE SENSORS 5 ชิ้น 7 วัน PNP NO

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เซนเซอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 2 วัตถุตรวจจับ โลหะแม่เหล็ก
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน โล่กำบัง โล่กำบัง ประเภทการตรวจจับ ตรวจจับด้านข้าง
วัสดุ เคส เซนเซอร์ อะลูมิเนียม วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ PVC เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 30.1 ถึง 40 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) 40 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W (ช่วง)(มิลลิเมตร) 5.1 ถึง 10
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W(มิลลิเมตร) 8 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 5.1 ถึง 10 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H(มิลลิเมตร) 8
มาตรฐานที่ได้มา CE / UL โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 โหมด การ โหมด ปกติเปิด
แรงดันไฟเลี้ยง(V) 10–30 VDC วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ 3 สาย ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) 1.5
สวิตช์ กระแสไฟฟ้า(เฮิร์ตซ์) 2000 คำสั่ง เอาต์พุต LED สีเหลือง