1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ทรงกระบอก, ชนิด DC 3 สาย, วัสดุพลาสติก, M12, LRMT LRMR

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ทรงกระบอก, ชนิด DC 3 สาย, วัสดุพลาสติก, M12, LRMT LRMR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 665.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ

รหัสสินค้า
LRMR12-1-10M
LRMT12-10M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหมด การ โหมด วิธีการ เอาต์พุต

฿ 832.44

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 7 วัน NONPN

฿ 665.95

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 38 วัน --

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี ประเภทการจัดเรียง แกน แสง รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ
ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน ตรวจจับแสงสี รังสีอินฟราเรด รูปทรง หัว สกรู
วัสดุ หัว ทองแดง ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 10000
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15:: 55 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 95
โครงสร้างในการป้องกัน IP67 แรงดันไฟเลี้ยง 10–30 VDC วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ 3 สาย
บอลสกรู แบบขนาด M M12 ประเภทของการตรวจจับ ชนิดลำแสงทะลุผ่าน รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 10000