(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ · ประเภทการตรวจจับ: การสะท้อนไม่สมบูรณ์
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทไฟตรวจจับ | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | ตรวจจับแสงสี | รังสีอินฟราเรด | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม |
วัสดุ หัว | เรซิ่น | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 500 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15:: 55 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 95 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP64 | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 17 |
ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 50 | โหมด การ โหมด | NO+NC | วิธีการ เอาต์พุต | NPN |
แรงดันไฟเลี้ยง | 10–30 VDC | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 4 สาย | ประเภทของการตรวจจับ | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย |
รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 500 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LZPM-3-500MM ในชุด ประเภท ฟังก์ชั่น มาตรฐาน พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ , รูปทรง แบบเหลี่ยม / กระแสไฟฟ้า 4 ขดลวด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง