1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์), ทรงกระบอก, ชนิด DC 3 ขดลวด , วัสดุ พลาสติก, M12, LRPM

PHOTOELECTRIC SENSORS

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์), ทรงกระบอก, ชนิด DC 3 ขดลวด , วัสดุ พลาสติก, M12, LRPM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,149.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ · ประเภทการตรวจจับ: การสะท้อนไม่สมบูรณ์

รหัสสินค้า
LRPM12-1-150MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,149.81

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 38 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แบบรวม
ประเภทไฟตรวจจับ แสงกระจาย/แสงนุ่ม ตรวจจับแสงสี รังสีอินฟราเรด รูปทรง หัว สกรู
วัสดุ หัว เรซิ่น ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 200
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15:: 55 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 95
โครงสร้างในการป้องกัน IP67 โหมด การ โหมด NO+NC วิธีการ เอาต์พุต NPN
แรงดันไฟเลี้ยง 10–30 VDC วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท ขดลวด 3 / 4- บอลสกรู แบบขนาด M M12
ประเภทของการตรวจจับ ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 150

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LRPM12-1-150MM ในชุด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์), ทรงกระบอก, ชนิด DC 3 ขดลวด , วัสดุ พลาสติก, M12, LRPM