(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ · ประเภทการจัด แกนแสง: การใช้หน่วย แบบรวม สำหรับการเปล่ง/รับแสง
รหัสสินค้า |
---|
LRMM18-3-100MM |
LRMM18-6-100MM |
LRMM18-6-400MM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | วิธีการ เอาต์พุต | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 988.52 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ถึง 100 | NPN | 100 | ||
฿ 988.52 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ถึง 100 | PNP | 100 | ||
฿ 1,149.81 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ถึง 400 | PNP | 400 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทไฟตรวจจับ | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | ตรวจจับแสงสี | รังสีอินฟราเรด | รูปทรง หัว | สกรู |
วัสดุ หัว | ทองแดง | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15:: 55 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 95 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
โหมด การ โหมด | NO+NC | แรงดันไฟเลี้ยง | 10–30 VDC | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 4 สาย |
บอลสกรู แบบขนาด M | M18 | ประเภทของการตรวจจับ | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง