(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นขนาดกะทัดรัดนี้ มีส่วนช่วยในการลดขนาดข้อต่อของอุปกรณ์ได้ มีหลากหลายรูปแบบ สำหรับเพลาขนาดเล็ก KBS นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1995 ได้สร้างตลาดในประเทศจีนอย่างมั่นคง ลิเนียร์บุชชิ่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำของบริษัท มีอันดับสูงสุดในตลาดจีน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 260.14 | LINEAR BALL BUSHING KH | 5 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 22 | 12 | 240 | 400 | ไม่มี ซีล | ||
฿ 249.73 | LINEAR BALL BUSHING KH | 5 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 22 | 12 | 240 | 400 | ซีลปลายทั้งสองข้าง | ||
฿ 239.33 | LINEAR BALL BUSHING KH | 5 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 24 | 15 | 280 | 440 | ซีลปลายทั้งสองข้าง | ||
฿ 249.73 | LINEAR BALL BUSHING KH | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 | 17 | 370 | 500 | ไม่มี ซีล | ||
฿ 239.33 | LINEAR BALL BUSHING KH | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 | 17 | 370 | 500 | ซีลปลายทั้งสองข้าง | ||
฿ 239.38 | LINEAR BALL BUSHING KH | 5 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 28 | 19 | 510 | 620 | ไม่มี ซีล | ||
฿ 249.73 | LINEAR BALL BUSHING KH | 5 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 28 | 19 | 510 | 620 | ซีลปลายทั้งสองข้าง | ||
฿ 249.73 | LINEAR BALL BUSHING KH | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 28 | 21 | 530 | 710 | ไม่มี ซีล | ||
฿ 249.73 | LINEAR BALL BUSHING KH | 5 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 28 | 21 | 530 | 710 | ซีลปลายทั้งสองข้าง | ||
฿ 260.14 | LINEAR BALL BUSHING KH | 5 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 30 | 24 | 630 | 800 | ไม่มี ซีล | ||
฿ 237.11 | LINEAR BALL BUSHING KH | 5 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 30 | 24 | 630 | 800 | ซีลปลายทั้งสองข้าง | ||
฿ 260.14 | LINEAR BALL BUSHING KH | 5 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 30 | 28 | 800 | 950 | ไม่มี ซีล | ||
฿ 249.73 ฿ 79.61 | KBS LINEAR BALL BUSHING KH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 30 | 28 | 800 | 950 | ซีลปลายทั้งสองข้าง | ||
฿ 301.76 | LINEAR BALL BUSHING KH | 5 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 40 | 35 | 1560 | 1990 | ไม่มี ซีล | ||
฿ 286.15 | KBS LINEAR BALL BUSHING KH | 5 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 40 | 35 | 1560 | 1990 | ซีลปลายทั้งสองข้าง | ||
฿ 338.18 | LINEAR BALL BUSHING KH | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 50 | 40 | 2700 | 2900 | ไม่มี ซีล | ||
฿ 317.37 ฿ 140.98 | LINEAR BALL BUSHING KH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 50 | 40 | 2700 | 2900 | ซีลปลายทั้งสองข้าง | ||
฿ 405.81 | LINEAR BALL BUSHING KH | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 60 | 52 | 4500 | 5100 | ไม่มี ซีล | ||
฿ 379.80 | LINEAR BALL BUSHING KH | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 60 | 52 | 4500 | 5100 | ซีลปลายทั้งสองข้าง | ||
฿ 509.87 | LINEAR BALL BUSHING KH | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 70 | 62 | 6300 | 6950 | ไม่มี ซีล | ||
฿ 468.25 | LINEAR BALL BUSHING KH | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 70 | 62 | 6300 | 6950 | ซีลปลายทั้งสองข้าง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | แผ่นเหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | กระบวนการแปรรูป การชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | มาตรฐาน |
ความยาว | สั้น | วัสดุของลูกบอล | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง