(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ MISUMI นำมาจำหน่าย ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า ทำการเลือกของคุณตามความต้องการ KBS นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1995 ได้สร้างผู้ติดตามภายในประเทศจีน อย่างต่อเนื่อง ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำของบริษัท เป็นผู้นำของตลาดในประเทศจีน
รหัสสินค้า |
---|
LKBMH6LUU |
LKBMH8LUU |
LKBMH10LUU |
LKBMH12LUU |
LKBMH13LUU |
LKBMH16LUU |
LKBMH25LUU |
LKBMH30LUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.81 | LINEAR BALL BUSHING LMHLUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 35 | 12 | 15 | 323 | 530 | -0.01 | ||
฿ 353.79 | LINEAR BALL BUSHING LMHLUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 45 | 15 | 15 | 431 | 784 | -0.01 | ||
฿ 390.21 | LINEAR BALL BUSHING LMHLUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 55 | 19 | 15 | 588 | 1,100 | -0.01 | ||
฿ 395.41 | LINEAR BALL BUSHING LMHLUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 57 | 21 | 15 | 813 | 1,570 | -0.01 | ||
฿ 390.21 | LINEAR BALL BUSHING LMHLUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 61 | 23 | 15 | 813 | 1,570 | -0.01 | ||
฿ 421.42 | LINEAR BALL BUSHING LMHLUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 70 | 28 | 15 | 1,230 | 2,350 | -0.01 | ||
฿ 546.29 | LINEAR BALL BUSHING LMHLUU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 112 | 40 | 20 | 1,560 | 3,140 | -0.012 | ||
฿ 707.57 | LINEAR BALL BUSHING LMHLUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 123 | 45 | 20 | 2,490 | 5,490 | -0.012 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ประเภท | หน้าแปลนด้านปลาย | ความยาว | ยาว | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนขนาดเล็ก |
วัสดุของลูกบอล | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | ซีล | ซีลปลายทั้งสองข้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง