1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่ง หน้าแปลนสองหน้า ชนิดเหลี่ยม

บุชชิ่ง หน้าแปลนสองหน้า ชนิดเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 291.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ MISUMI นำมาจำหน่าย ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า ทำการเลือกของคุณตามความต้องการ KBS นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1995 ได้สร้างผู้ติดตามภายในประเทศจีน อย่างต่อเนื่อง ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำของบริษัท เป็นผู้นำของตลาดในประเทศจีน

รหัสสินค้า
LKBMH6UU
LKBMH8UUSALE
LKBMH10UUSALE
LKBMH12UU
LKBMH16UUSALE
LKBMH20UUSALE
LKBMH25UU
LKBMH30UU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 291.35

LINEAR BALL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน 6191212206265-0.009

฿ 311.89

฿ 181.11

KBS LINEAR BALL BUSHING LMHUU 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8241512274392-0.009

฿ 312.17

฿ 179.87

KBS LINEAR BALL BUSHING LMHUU 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10291912372549-0.009

฿ 317.37

LINEAR BALL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน 12302112510784-0.009

฿ 327.77

฿ 252.06

KBS LINEAR BALL BUSHING LMHUU 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 163728127741,180-0.009

฿ 338.18

฿ 140.21

KBS LINEAR BALL BUSHING LMHUU 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 204232158821,370-0.01

฿ 390.21

LINEAR BALL BUSHING LMHUU 1 ชิ้น 6 วัน 255940159801,570-0.01

฿ 457.84

LINEAR BALL BUSHING LMHUU 10 ชิ้น 6 วัน 306445151,5702,740-0.01

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่
ความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล เดียว การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ประเภท หน้าแปลนด้านปลาย ความยาว มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน หน้าแปลนขนาดเล็ก
วัสดุของลูกบอล ตลับลูกปืนเหล็กกล้า ซีล ซีลปลายทั้งสองข้าง