(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน วัสดุ เดี่ยว [LKBMUU]: ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว บนตัวเรือน เหล็กกล้า ด้านนอกของ ตลับลูกปืน/รองลื่น ตัวเสื้อ
รหัสสินค้า |
---|
LKBM4UU |
LKBM5UU |
LKBM6UU |
LKBM8SUU |
LKBM10UU |
LKBM12UU |
LKBM13UU |
LKBM16UU |
LKBM20UU |
LKBM30UU |
LKBM40UU |
LKBM50UU |
LKBM60UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 249.73 | LINEAR BALL BUSHING | 5 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 12 | 8 | 8 | 88 | 127 | -0.008 | ||
฿ 239.33 ฿ 70.29 | KBS LINEAR BALL BUSHING LMUU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 15 | 10 | 8 | 167 | 206 | -0.008 | ||
฿ 206.96 ฿ 122.09 | KBS LINEAR BALL BUSHING LMUU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 19 | 12 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | ||
฿ 234.12 ฿ 95.38 | LINEAR BALL BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 17 | 15 | 12 | 176 | 216 | -0.009 | ||
฿ 239.33 | LINEAR BALL BUSHING | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 29 | 19 | 12 | 372 | 549 | -0.009 | ||
฿ 239.33 ฿ 136.49 | KBS LINEAR BALL BUSHING LMUU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 30 | 21 | 12 | 510 | 784 | -0.009 | ||
฿ 239.33 | LINEAR BALL BUSHING LMUU | 5 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 32 | 23 | 12 | 510 | 784 | -0.009 | ||
฿ 249.73 | LINEAR BALL BUSHING | 5 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 37 | 28 | 12 | 774 | 1180 | -0.009 | ||
฿ 249.73 ฿ 93.45 | KBS LINEAR BALL BUSHING LMUU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 42 | 32 | 15 | 882 | 1370 | -0.01 | ||
฿ 301.76 | LINEAR BALL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 64 | 45 | 15 | 1570 | 2740 | -0.01 | ||
฿ 442.23 | LINEAR BALL BUSHING LMUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 80 | 60 | 20 | 2160 | 4020 | -0.012 | ||
฿ 650.34 | LINEAR BALL BUSHING LMUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 100 | 80 | 20 | 3820 | 7940 | -0.012 | ||
฿ 884.47 | LINEAR BALL BUSHING LMUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 60 | 110 | 90 | 25 | 4700 | 10000 | -0.015 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | มาตรฐาน |
ความยาว | มาตรฐาน | วัสดุของลูกบอล | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | ซีล | ซีลปลายทั้งสองข้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง