(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์รองรับเพลาอะลูมิเนียมอัลลอยชนิดหน้าแปลนเคลือบเคลียร์อโนไดซ์อะลูมิเนียม ประกอบด้วยโบลท์หัวหกเหลี่ยม และมีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
SKBHF10 |
SKBHF12 |
SKBHF13 |
SKBHF16 |
SKBHF20 |
SKBHF25 |
SKBHF30 |
SKBHF40 |
SKBHF50 |
SKBHF60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 260.14 | LINEAR BALL BUSHING SHF | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 265.34 | LINEAR BALL BUSHING SHF | 5 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 265.34 | LINEAR BALL BUSHING SHF | 5 ชิ้น | 6 วัน | 13 | ||
฿ 275.75 | LINEAR BALL BUSHING SHF | 5 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ||
฿ 301.76 ฿ 161.02 | KBS LINEAR BALL BUSHING SHF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | ||
฿ 317.37 | KBS LINEAR BALL BUSHING SHF | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | ||
฿ 364.19 | LINEAR BALL BUSHING SHF | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | ||
฿ 509.87 | LINEAR BALL BUSHING SHF | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | ||
฿ 785.62 | LINEAR BALL BUSHING SHF | 1 ชิ้น | 27 วัน | 50 | ||
฿ 1,264.27 | LINEAR BALL BUSHING SHF | 1 ชิ้น | 27 วัน | 60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง หน้าแปลน | ประเภทการยึด เพลา | แผ่นสลิท | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | ประเภท | การหล่อ | รูปทรง / ชนิดของ หน้าแปลน | เสื้อแขนยาว |
วิธีการติดตั้งสำหรับประเภท บล็อค | รูทะลุ | ความหนา | มาตรฐาน | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ไม่มี |
มือจับปรับระยะ | ไม่มี | รูปตัวทีชนิด | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ชนิดรูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง