(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นแบบด้ามเหลี่ยม แบบเอนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกพิทช์ได้ 3 แบบ
· เลือกได้ทั้งพลาสติก (ABS) หรือวัสดุอลูมิเนียม
· การติดตั้งควรยึดด้วยสกรู ฯลฯ จากด้านบนของตัวเครื่อง
รหัสสินค้า |
---|
HPU-90 |
HPU-90AL |
HPU-99 |
HPU-120 |
HPU-129 |
HPU-180 |
HPU-180AL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 246.97 ฿ 80.93 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 37 | 21.6 | 106 | ||
฿ 494.00 | FLR PULLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 90 | 38 | 21.6 | 106 | ||
฿ 243.10 | FLR PULLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 99 | 43 | 20 | 116 | ||
฿ 267.87 | FLR PULLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 120 | 42 | 26 | 137 | ||
฿ 271.74 | FLR PULLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 129 | 43 | 27 | 146 | ||
฿ 301.94 | FLR PULLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 180 | 49 | 27.9 | 196 | ||
฿ 644.00 | FLR PULLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 180 | 50 | 27.4 | 197 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลียูรีเทน | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการกำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | รูปทรง U | แบบตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ประเภท แบบเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง