1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับข้อเหวี่ยง - มือจับ 3 บอล

มือจับข้อเหวี่ยง - มือจับ 3 บอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 966.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับ 3 ลูกอเนกประสงค์สูงทำจาก วัสดุ เหล็กหล่อ
ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น มือหมุนประแจ เดียว
โปรดซื้อกริปแยกจำหน่าย HZ-1/4 (รองรับการใช้งาน กับ HM-3S), HZA-5/16 (รองรับการใช้งาน กับ HM-3M) และ HA-3/8 (รองรับการใช้งาน กับ HM-3L/3LC) เป็น คลองเลื่อย. กันเถอะ

[คุณสมบัติ]
· HM-3L และ 3LC มีการประมวลผลร่อง กุญแจ
· การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน ที่ยอดเยี่ยม !

รหัสสินค้า
HM-3M
HM-3S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
เพลา OD
(Ø)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,036.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 3 วัน 1113612732

฿ 966.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 3 วัน 82289425

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง มือจับ วัสดุ สังกะสีหล่อขึ้นรูป ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู รูกลม (รูทะลุ)
ตัวจับชิ้นงาน ไม่ (พร้อมรูยึด) ประเภทของมือจับ แบบอยู่กับที่ มือจับ พื้นผิว ยิงระเบิด
เส้นผ่านศูนย์กลางรู แบบเหลี่ยม W(มิลลิเมตร) 14 สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่