1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับข้อเหวี่ยง HM-8/HM-9

มือจับข้อเหวี่ยง HM-8/HM-9
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 718.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มือหมุนประแจ นี้ทำจาก วัสดุ เหล็กหล่อ และมีความอเนกประสงค์ที่ยอดเยี่ยม
ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น มือหมุนประแจ เดียว
โปรดซื้อเป็น คลองเลื่อย พร้อม ตัวจับชิ้นงาน HIA-3/8 (รองรับการใช้งาน กับซีรีส์ HM-8/9) ขายปลีก/แยกจำหน่าย

[คุณสมบัติ]
· HM-9/9CC เป็นแบบโค้งรูปตัว S
· HM-9L/9LC เป็นประเภท S-curve
· การออกแบบ ที่เพรียวบางช่วยประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า
HM-8
HM-9LC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
มือจับ พื้นผิว เพลา OD
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)
รัศมีการเลี้ยว
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์

฿ 718.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 3 วัน 155แปรงทาสี5014.5140-

฿ 1,795.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 38 วัน 276.5ชุบผิวโครเมี่ยม4016260LC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง มือจับ วัสดุ สังกะสีหล่อขึ้นรูป ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู รูกลม (รูทะลุ)
ตัวจับชิ้นงาน ไม่ (พร้อมรูยึด) สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่