1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับชุบผิว ซีรีส์ HB

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 501.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับชุบผิวอเนกประสงค์แบบก้าน
สินค้านี้เป็นมือจับทั่วไป
สามารถปรับสินค้าได้อย่างยืดหยุ่นตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า เนื่องจากสามารถกำหนดตำแหน่งรูและปรับเปลี่ยนร่องลิ่มได้

[คุณสมบัติ]
· มีขนาดให้เลือกหลากหลายถึง 13 ชนิด
· การปรับแต่งร่องลิ่มสามารถระบุได้ตั้งแต่ K3 ถึง K14 (ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้า)

[ตัวอย่างรายละเอียดจำเพาะของการปรับแต่งเพิ่มเติม]
เมื่อรู H8 + รูต๊าปที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรู 10: HB-3-10
เมื่อรู H8 + ร่องลิ่ม + รูต๊าปที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรู 10 และร่องลิ่ม K3: HB-3-10K3

รหัสสินค้า
HB-3
HB-5
HB-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
เพลา OD
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)

฿ 501.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 3 วัน 7534287

฿ 761.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 3 วัน 12648457

฿ 5,641.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 3 วัน 400928312

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ผักบุ้ง มือจับ วัสดุ สังกะสีหล่อขึ้นรูป ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู รูกลม (รูทะลุ)
ตัวจับชิ้นงาน ไม่ (พร้อมรูยึด) มือจับ พื้นผิว ชุบผิวโครเมี่ยม สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่