1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบหมุนได้ที่ผ่านการชุบอลูมิเนียมซิงค์อัลลอย

มือจับแบบหมุนได้ที่ผ่านการชุบอลูมิเนียมซิงค์อัลลอย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 474.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับชิ้นงาน นี้ รองรับการใช้งาน กับ มือหมุนประแจ FLAIR และ มือจับ ซี่ล้อ
นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตรายอื่นอีกด้วย
[คุณสมบัติ]
· สกรู M มีสามประเภท: M6, M8 และ M10
· สกรู นิ้วมีสามประเภท: 1/4, 5/16 และ 3/8
· วัสดุ ตัวเครื่อง เป็น อะลูมิเนียม สังกะสีอัลลอยด์ (กระบวนการเตรียมผิว: สังกะสี)
· การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน ที่ยอดเยี่ยม !

รหัสสินค้า
HIZ-3/8
HIZ-M6
HIZ-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)
สกรู พิเศษ

฿ 534.00

FLR GRIPS 1 ชิ้น 35 วัน -8328733/8"

฿ 474.00

FLR GRIPS 1 ชิ้น 3 วัน M6582050-

฿ 534.00

FLR GRIPS 1 ชิ้น 35 วัน M10832873-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง หมุน รูปทรง รูปทรง คอ มือจับ วัสดุ อะลูมิเนียม
มือจับ พื้นผิว ชุบผิวโครเมี่ยม วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบผิวโครเมี่ยม
วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก