1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบหมุนได้ ชนิดชุบผิวอลูมิเนียมซิงค์อัลลอย / พ่นทราย

มือจับแบบหมุนได้ ชนิดชุบผิวอลูมิเนียมซิงค์อัลลอย / พ่นทราย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 460.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับชิ้นงาน เดียวที่สามารถติดกับที่ มือจับ
คุณสามารถเลือกระหว่าง ชนิดสกรู M และนิ้ว

[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือก กระบวนการเตรียมผิว ได้จาก การชุบผิวด้วยไฟฟ้า และ การพ่นทราย
· การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน ที่ยอดเยี่ยม !
· สกรู M สี่ประเภท: M6, M8, M10 และ M12
· สกรู นิ้วสี่ประเภท: 1/4, 5/16, 3/8 และ 1/2

รหัสสินค้า
HZ-5/16
HZ-M6
HZ-M8
HZ-M12
HZA-3/8
HZA-5/16
HZA-M8
HZA-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือจับ พื้นผิว จำนวนด้าย M ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)
สกรู พิเศษ

฿ 473.00

FLR GRIPS 1 ชิ้น 36 วัน ชุบผิวโครเมี่ยม-6319645/16"

฿ 460.00

FLR GRIPS 1 ชิ้น 3 วัน ชุบผิวโครเมี่ยมM6541646-

฿ 473.00

FLR GRIPS 1 ชิ้น 3 วัน ชุบผิวโครเมี่ยมM8721964-

฿ 619.00

FLR GRIPS 1 ชิ้น 36 วัน ชุบผิวโครเมี่ยมM12972985-

฿ 517.00

FLR GRIPS 1 ชิ้น 7 วัน การพ่นทราย-7323753/8"

฿ 483.00

FLR GRIPS 1 ชิ้น 35 วัน การพ่นทราย-6319645/16"

฿ 483.00

FLR GRIPS 1 ชิ้น 3 วัน การพ่นทรายM8721964-

฿ 517.00

FLR GRIPS 1 ชิ้น 35 วัน การพ่นทรายM10852375-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง หมุน รูปทรง รูปทรง คอ มือจับ วัสดุ อะลูมิเนียม
วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบผิวโครเมี่ยม วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก