(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าชิ้นนี้เป็นตัวเก็บเสียง เลือกจาก M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 และ G3/4 ผลิตภัณฑ์นี้จำหน่ายทีละจำนวนมาก (เช่น: จำนวนต่ำสุดที่สั่งได้คือ 50) สินค้านี้มาจากโรงงานผลิตอุปกรณ์นิวเมติกส์ในประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งในปี 1986 ได้รับ ISO9001 ในปี 1998 และได้รับการประเมินในระดับสูงสำหรับคุณภาพที่คงที่
รหัสสินค้า |
---|
EBSL-01 |
EBSL-02 |
EBSL-03 |
EBSL-04 |
EBSL-06 |
EBSL-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ปริมาณร็อด (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.11 | SILENCER | 200 ชิ้น | 7 วัน | 1/8 | R | 8 | 200 | ||
฿ 213.31 ฿ 17.53 | SILENCER | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | R | 11 | 100 | ||
฿ 234.12 | SILENCER | 50 ชิ้น | 7 วัน | 3/8 | R | 14 | 50 | ||
฿ 239.33 | SILENCER | 50 ชิ้น | 7 วัน | 1/2 | R | 18 | 50 | ||
฿ 275.75 | SILENCER | 25 ชิ้น | 7 วัน | 3/4 | R | 21 | 25 | ||
฿ 197.70 | SILENCER | 200 ชิ้น | 7 วัน | M5 × 0.8 | M | 4.5 | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | ปก | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ องค์ประกอบ | การ เผาผนึก ทองแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง