(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผ่านการคัดสรรสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่สุด สินค้านี้มาจากโรงงานผลิตอุปกรณ์นิวเมติกส์ในประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งในปี 1986 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ในปี 1998 และได้รับการจัดอันดับสูงสำหรับการริเริ่มด้านคุณภาพ MISUMI VONA ได้วางจำหน่ายข้อต่อและตัวเก็บเสียงหลายแบบ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
EBSLM-01 |
EBSLM-02 |
EBSLM-03 |
EBSLM-04 |
EBSLM-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ปริมาณร็อด (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.11 | SILENCER | 200 ชิ้น | 7 วัน | 1/8 | 10 | 200 | ||
฿ 208.11 | SILENCER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4 | 13 | 200 | ||
฿ 223.72 | SILENCER | 100 ชิ้น | 7 วัน | 3/8 | 16 | 100 | ||
฿ 223.72 | SILENCER | 50 ชิ้น | 7 วัน | 1/2 | 17 | 50 | ||
฿ 265.34 | SILENCER | 25 ชิ้น | 7 วัน | 3/4 | 22 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | G |
---|---|---|---|---|---|
ปก | ไม่ | วัสดุ องค์ประกอบ | การ เผาผนึก ทองแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง