(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจากแบรนด์ MISUMI เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายของคุณ โรงงานผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับระบบนิวเมติกส์ในประเทศจีนที่ก่อตั้งในปี 1986 ตั้งแต่ได้รับการรับรอง ISO 9001 ในปี 1998 บริษัทได้มุ่งเน้นด้านคุณภาพมาโดยตลอด MISUMI ได้วางจำหน่ายข้อต่อและตัวเก็บเสียงหลายแบบ
รหัสสินค้า |
---|
EPPF4 |
EPPF6 |
EPPF8 |
EPPF10 |
EPPF12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ปริมาณร็อด (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 197.70 | FITTING | 100 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 100 | ||
฿ 197.70 | FITTING | 100 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 100 | ||
฿ 197.70 | FITTING | 100 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 100 | ||
฿ 208.11 | FITTING | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | ||
฿ 208.11 | FITTING | 50 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง