1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอตัวผู้แบบสวมเร็ว ซีรีส์ EGPL

ข้องอตัวผู้แบบสวมเร็ว ซีรีส์ EGPL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้องอตัวผู้แบบสวมเร็ว สามารถเลือกเกลียวท่อได้ตั้งแต่ขนาด R1/8, R2/8, R3/8, R1/2 และ M5 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่ ⌀4, 6, 8, 10, 12 และ 16 มีสินค้าในสต็อคและสามารถจัดส่งในวันเดียวกัน โปรดทราบว่าสินค้าบางอย่างขายเป็นชุด (เช่น: จำนวนต่ำสุดที่สั่งได้คือ 50) สินค้านี้มาจากโรงงานผลิตอุปกรณ์นิวเมติกส์ในประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งในปี 1986 ได้รับ ISO9001 ในปี 1998 และได้รับการประเมินระดับสูงสำหรับคุณภาพที่คงที่

รหัสสินค้า
EGPL4-01
EGPL4-02
EGPL4-M5
EGPL6-01
EGPL6-02
EGPL6-03
EGPL6-M5
EGPL8-01
EGPL8-02
EGPL8-03
EGPL10-01
EGPL10-02
EGPL10-03
EGPL10-04
EGPL12-02
EGPL12-03
EGPL12-04
EGPL16-03
EGPL16-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ปริมาณร็อด
(ชิ้น)

฿ 208.11

FITTING 100 ชิ้น 6 วัน 4R1/8100

฿ 208.11

FITTING 100 ชิ้น 6 วัน 4R1/4100

฿ 208.11

FITTING 100 ชิ้น 6 วัน 4M5100

฿ 208.11

COUPLINGS 50 ชิ้น 6 วัน 6R1/850

฿ 208.11

COUPLINGS 50 ชิ้น 6 วัน 6R1/450

฿ 213.31

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 6R3/850

฿ 208.11

COUPLINGS 50 ชิ้น 6 วัน 6M550

฿ 208.11

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 8R1/850

฿ 208.11

COUPLINGS 50 ชิ้น 6 วัน 8R1/450

฿ 213.31

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 8R3/850

฿ 213.31

FITTING 49 ชิ้น 6 วัน 10R1/850

฿ 213.31

COUPLINGS 25 ชิ้น 6 วัน 10R1/425

฿ 213.31

COUPLINGS 25 ชิ้น 6 วัน 10R3/825

฿ 223.72

FITTING 25 ชิ้น 6 วัน 10R1/225

฿ 223.72

FITTING 25 ชิ้น 6 วัน 12R1/425

฿ 223.72

COUPLINGS 25 ชิ้น 6 วัน 12R3/825

฿ 234.12

FITTING 25 ชิ้น 6 วัน 12R1/225

฿ 239.33

FITTING 20 ชิ้น 35 วัน 16R3/825

฿ 239.33

FITTING 20 ชิ้น 35 วัน 16R1/220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว มาตรฐาน (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอก เกลียวนอก
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60