1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รางเลื่อนชนิดฟีดสกรูหางเหยี่ยว แกน XYZ แบบแมนนวล : 24 × 30 / 40 × 40 / 60 × 60 มม. [D3-253]

รางเลื่อนชนิดฟีดสกรูหางเหยี่ยว แกน XYZ แบบแมนนวล : 24 × 30 / 40 × 40 / 60 × 60 มม. [D3-253]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,273.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- แกน XYZ แบบแมนนวล, สเตจประเภทฟีดสกรูประกบ, รุ่น D3 จาก DPI (DASAN PRECISION INSTRUMENT)
- มี 3 ขนาดให้เลือก ได้แก่ D3-253 (25×30 mm), D3-40 (40x40 mm) และ D3-60 (60x60 mm)
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0.6 kg/f ถึง 2 kg/f
- ตำแหน่งลูกบิด: ตรงกลาง
- ระยะการเคลื่อนที่สามารถเลือกได้ 3 ขนาด ±5 mm (D3-253), ±7 mm (D3-40) และ ±9 mm (D3-60)
- วัสดุของรุ่น XYZ-Axis Manual Stages D3 ทำจากทองเหลืองพร้อมการเคลือบพื้นผิวแบบ Raydent

รหัสสินค้า
D3-40
D3-60
D3-253
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (การเลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง) (การเลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (เลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X)
(มิลลิเมตร)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Y)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Z)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา)
(มิลลิเมตร)

฿ 12,880.47

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 4 วัน 26 ถึง 4026 ถึง 4080.1 ถึง 100404012±7±7±790

฿ 15,714.71

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 41 ถึง 6041 ถึง 60100.1 ถึง606020±9±9±9119

฿ 12,273.37

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน ถึง 2526 ถึง 4070.1 ถึง 8025306±5±5±575

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว สเตจ แกน Z ตามแนวนอน พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X) (ช่วงตัวเลือก)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Y) (ช่วงตัวเลือก)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Z) (ช่วงที่เลือก)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์ Holoaxial แคลมป์ยึด มือจับปรับระยะ