(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจชนิดแร็คแอนด์พีเนียนร่องหางเหยี่ยว แกน XY แบบแมนนวล DPI 40 × 40 / 40 × 60 / 40 × 80 / 40 × 100 / 40 × 120 / 40 × 140 [D2-4].
รหัสสินค้า |
---|
D2-44 |
D2-46 |
D2-48 |
D2-410 |
D2-412 |
D2-414 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง) (การเลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X) (ช่วงตัวเลือก) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Y) (ช่วงตัวเลือก) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X) (มิลลิเมตร) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Y) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,099.03 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 40 | 27 | ±10 | ±10 | ||
฿ 6,706.12 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 60 | 37 | ±20 | ±20 | ||
฿ 7,516.30 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 80 | 37 | ±30 | ±30 | ||
฿ 7,819.70 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 91 ถึง 120 | 30.1 ถึง 50 | ±30 มม. ถึง | ±30 มม. ถึง | 100 | 37 | ±40 | ±40 | ||
฿ 8,123.40 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 91 ถึง 120 | 30.1 ถึง 50 | ±30 มม. ถึง | ±30 มม. ถึง | 120 | 37 | ±50 | ±50 | ||
฿ 8,528.03 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 121 ถึง | 30.1 ถึง 50 | ±30 มม. ถึง | ±30 มม. ถึง | 140 | 37 | ±60 | ±60 |
กำลังโหลด …
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (การเลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | วิธีการให้อาหาร | ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ / ชั้นวางของ และ เฟือง/เกียร์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | อะโนไดซ์สีดำ / การรักษาอ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ / ร่องหางนางแอ่น | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | 70.1 ถึง 80 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา)(มิลลิเมตร) | 76 | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
แคลมป์ยึด | ไม่ / แก้ไข มือจับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง