(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตในต่างประเทศ - ราคาที่แข่งขันได้
รหัสสินค้า |
---|
D6-40 |
D6-60 |
D6-253 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (การเลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง) (การเลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (มิลลิเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,086.69 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 35.1 ถึง 40 | 40 | 40 | 19.6 ~ 20 | ±7 | 40 | 60 | ||
฿ 6,099.03 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 50.1 ถึง 60 | 60 | 60 | 29 ~ 29.4 | ±9 | 60 | 50 | ||
฿ 4,466.32 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ถึง 25 | 26 ถึง 40 | 30.1 ถึง 35 | 25 ~ 30 | 25 ~ 30 | 9.8 ~ 10 | ±5 | 30.5 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน Z | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ช่วงที่เลือก) | ถึง± 10 มม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ |
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ Holoaxial | แคลมป์ยึด | มือจับปรับระยะ | ทิศทางการติดตั้ง หัวไมโครมิเตอร์ | กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง