1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา / ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับด้านยึดอยู่กับที่

ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา / ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส, ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับด้านยึดอยู่กับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,840.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่สุด CHENG JUN เป็นผู้ผลิตที่พัฒนาชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่แบบลิเนียร์หลากหลายแบบในไต้หวัน ตลับลูกปืนนี้มีค่าพิกัดสูงเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับตลับลูกปืนอื่น ๆ และใช้ในสายการผลิตในญี่ปุ่นและทั่วโลก MISUMI-VONA มีตลับลูกปืนและยูนิตรองรับต่าง ๆ

รหัสสินค้า
ACJK10
ACJK12
ACJK15
ACJK20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ความสูงของ แกน h
(มิลลิเมตร)
ความหนา L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,840.26

CJQ SUPPORT UNIT AF 1 ชิ้น ขอราคา 10252470

฿ 1,886.71

CJQ SUPPORT UNIT AF 1 ชิ้น ขอราคา 12252470

฿ 2,361.91

CJQ SUPPORT UNIT AF 1 ชิ้น 3 วัน 15302580

฿ 2,118.97

CJQ SUPPORT UNIT AF 1 ชิ้น ขอราคา 20304295

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน ยึดอยู่กับที่ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง ด้วยการติดตั้ง การทําแชมเฟอร์
ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว เกรด ตลับลูกปืน/รองลื่น Class 0 กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ เหล็กกล้า