(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
* ใช้ "กำหนดค่า" เพื่อปรับแต่งเงื่อนไขการค้นหาและเลือกเครื่องหมายที่คุณต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
UP515-1 |
UP515-2 |
UP515-3 |
UP515-4 |
UP515-5 |
UP515-38 |
UP515-66 |
UP515-136 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จดทะเบียน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 292.39 | PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | แผ่นป้าย (ห้องประชุมห้อง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ฯลฯ ) | สำนักงานประธาน | สีขาว | ||
฿ 263.85 | PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นป้าย (ห้องประชุมห้อง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ฯลฯ ) | สำนักงาน | สีขาว | ||
฿ 292.39 | PLATES | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่นป้าย (ห้องประชุมห้อง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ฯลฯ ) | สำนักงาน | สีขาว | ||
฿ 292.39 | PLATES | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่นป้าย (ห้องประชุมห้อง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ฯลฯ ) | ห้องประชุม | สีขาว | ||
฿ 263.85 | PLATES | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่นป้าย (ห้องประชุมห้อง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ฯลฯ ) | ห้องวาดรูป | สีขาว | ||
฿ 292.39 | PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ห้องแป้งห้องแต่งตัว TOILET | ห้องน้ำ | สีขาว | ||
฿ 263.85 | PLATES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทางออกฉุกเฉิน, ไฟไหม้, ถังดับเพลิง, ปลอดบุหรี่, ความปลอดภัย ฯลฯ | ห้ามสูบบุหรี่ | สีขาว (ตัวอักษร: สีแดง) | ||
฿ 263.85 | PLATES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ห้องแป้งห้องแต่งตัว TOILET | TOILET | สีขาว |
กำลังโหลด …
แบบหล่อ การใช้งาน | วาง | รูปทรง | ประเภทแนวนอน | ขนาด (ด้านที่สั้นกว่า)(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด (ด้านยาว)(มิลลิเมตร) | 150 | กาว เทป | มี | สเปค | ชนิดแผ่นเรียบแบน (บรรจุภัณฑ์: แนวตั้ง) |
วัสดุ | อะคริลิค | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 | ปริมาณ 1P(ชิ้น) | 1 |
หน้าในแคตตาล็อก | 246 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง